UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L
-
Aktivmodul
2906909
VARIOFACE-modulen med 16 kanaler ökar användningsmöjligheterna för Honeywell Experion LX Digital Input IOTA genom stöd av digitala ingångssignaler (240 V AC) med Experion LX-system (24 V DC)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Antal kanaler | 16 |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
Med bestyckning | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
Passande I/O-kort | TDILA1 |
TDILB1 |
Ingångsmärkspänning UN | 240 V AC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,1 |
Typisk ingångsström vid UN | 3 mA |
Typisk tillslagstid | 7 ms |
Typisk utlösningstid | 15 ms |
Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
Statusindikering/kanal | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutande kontakt (dubbelkontakt) |
Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 100 mV |
Max. kontinuerlig ström | 50 mA |
Minimal kopplingsström | 1 mA |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | D-SUB-kontakt |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 37 |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Statusindikering finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 184 mm |
Höjd | 142,3 mm |
Djup | 65,2 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höjdläge | < 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | < 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | < 90 % |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2906909 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK219H |
Produktnyckel | DK219H |
GTIN | 4055626163468 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 630 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 600 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 3d6a55fd-33ba-4fdb-ae0f-a8292ebd0db4 |
Kompatibla produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkelrelä 2961134
Fördelar
UM-PRO-kapsling
DIN-skenemontage, med jordningsdon
Kanalvis indikering av signalstyrkan (LED)
Möjliggör separering mellan 240 V-fältenheter och 24 V-styrenhet
Kanalvis jackbart slutande relä
Avsedd för montering på vänster skåpsida
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge