EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - AC-laddningskabel
1627592
E-nummer: 2700156

CHARX connect comfort, Typ 1, Typ 2, Mobil AC-laddkabel, 32 A kontinuerligt, 250 V AC, med laddhandtag och infrastruktur-laddhandtag, kabel: 7 m, svart, rak, med skyddskåpa, med låsmöjlighet för bygellås, kapsling: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-2, SAE J1772, för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med fordonsintag typ 1

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Smidig hantering tack vare ergonomisk design - trefaldigt prisbelönad
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Längsgående vattentäthet skyddar säkert mot att vatten tränger in
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Har kontrollerats enligt fordonsstandarderna LV124, LV214 och LV215-2
Testad enligt kraven i EV Ready 37
Lasermärkt kontaktfront enligt DIN EN 17186