PLC-INTERFACE-teknik En titt bakom kulisserna.
Med PLC-INTERFACE-reläer kopplar du säkert och tillförlitligt
PLC-INTERFACE-produktsortimentet omfattar över 700 olika och helautomatiskt tillverkade artiklar för att uppfylla kraven i alla applikationer.
För maximal flexibilitet finns PLC-INTERFACE-reläer som tillval med skruv- eller push-in-anslutningsteknik. Välj mellan jackbara elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer. I urvalsprocessen är både de yttre egenskaperna för det specifika enskilda fallet och kärnan i produkterna avgörande:
Denna kärna består av en robust Lead-Frame av koppar som alltid garanterar tillförlitliga anslutningar och perfekt värmefördelning i kapslingen. Dessutom finns det varianter med kretskort tillgängliga.
Med reläer från Phoenix Contact satsar du på den senaste, innovativa tekniken för ett brett produktsortiment av standard- och specialvarianter för alla applikationer.
Hur våra reläer skapas – en titt bakom kulisserna
Lead-Frame-teknik
Tillförlitlig koppling av signaler – på litet utrymme
Lead-Frame-tekniken i reläserien PLC-INTERFACE utgör den solida grunden för tillförlitlig koppling, isolering och förstärkning av signaler. Dessutom används elektromekaniska och Solid-State-reläer. Denna kombination bevisar sig dag efter dag i miljontals kopplingsåtgärder. 1997 stod Phoenix Contact för en milstolpe inom relätekniken: Lead-Frame-tekniken integrerades för första gången i relämoduler på 6,2 mm byggbredd.
Fördelar
- Ökad vibrationsbeständighet tack vare inpressade elektroniska komponenter
- Optimerad värmehantering minskar punktuppvärmningen och förlänger livslängden för de elektroniska komponenterna
- Beprövad teknik för mycket kompakta relämoduler
- Hållbar konstruktion tack vare komponenter som enkelt kan separeras och jackbara reläer
- Enkel kabeldragning med push-in- och skruvanslutningsteknik
En titt in i den helautomatiska produktionen
Helautomatiskt tillverkade reläer med en hög nivå av tillverkningskunnande hjälper dig tillförlitligt, effektivt och hållbart vid driften av dina anläggningar och applikationer.
Plastdelar tillverkas av granulat, och ledare bockas och stansas från råa metallplattor. Kretskort utformas, bestyckas och löds. Elektroniska komponenter matas in i anläggningarna vid rätt punkter i processen och når sedan sin definierade destination.