Applikationer Upptäck de många användningsområdena för våra reläer.

Servicepersonal på vindkraftverk med PLC-INTERFACE-logotyp

Vi hjälper gärna till, var du än är i världen

Vi finns nära dig med 50 dotterbolag och mer än 30 filialer över hela världen. På så sätt får du kompetent och individuell rådgivning för din applikation, snabb och punktlig leverans och högkvalitativa relämoduler som är lämpliga för din applikation. Med kunnande inom teknik och tillverkning och den höga vertikala integrationen kan vi garantera produkter som uppfyller dina kvalitetskrav. Vi står till tjänst, med omfattande tjänster även efter köpet.

Det finns alltid något att koppla Upptäck våra reläer som används över hela världen

Klickbar bild: användningsområden för PLC-INTERFACE, t.ex. vindkraft, varvsindustri, maskinbyggnation, logistik, vatten och avloppsvatten, processindustri och infrastruktur
Järnvägsteknik
Relä- och optokopplarmoduler för järnvägsapplikationer. ▪ Enligt DIN EN 50155 ▪ Solid-State-relä dessutom enligt EN 61373 ▪ Till temperaturklass TX
Järnvägsteknik
Fartygsbyggnad
Mycket kompakta relämoduler med DNV-godkännande (inklusive omfattande tillbehör). Omgivningsklasser för PLC-INTERFACE: ▪ Temperatur D ▪ Luftfuktighet A ▪ Vibration B/C ▪ EMC B
Fartygsbyggnad
Förnyelsebar energi
Platsbesparande relämoduler för applikationer på land och till havs. ▪ Lång livslängd tack vare hybridteknologi ▪ Smidig koppling tack vare kombinationen av halvledare och relä
Förnyelsebar energi
Logistik
Platsbesparande reläer och optokopplarmoduler för sorterings- och bromsapplikationer med höga frekvenser. ▪ Kopplingsström upp till 10 A ▪ Frekvenser upp till 300 Hz
Logistik
Processindustri
Mycket kompakta relämoduler med ATEX-, IECEx- och UL-godkännande för zon 2-applikationer. Ytterligare varianter med ökad störtålighet mot inkopplingar av långa styrkablar. ▪ Kopplingsströmmar upp till 10 A och flera inspänningar ▪ Högt omgivningstemperaturområde +70 °C ▪ Okänslig för störningar på signalledningar ▪ Höga fallspänningar för tydliga växlings- och signaltillstånd ▪ Relämoduler med push-in- och skruvanslutning
Processindustri
Maskin- och anläggningsbyggnation
Omfattande produktsortiment med specialtyper som relämoduler. ▪ Säker återkoppling genom tvångsstyrda kontakter enligt DIN EN 61810-3 typ A eller innovativ hybridteknik ▪ Hög maskin- och anläggningstillgänglighet
Maskin- och anläggningsbyggnation
Infrastruktur
Relämoduler för höga tillslagsströmmar, t.ex. för gatu- och tunnelbelysningssystem. ▪ Maximala tillslagsströmmar upp till 800 A för AC- och DC-laster ▪ Högt omgivningstemperaturområde ▪ Relämoduler med push-in- och skruvanslutning
Infrastruktur
Vatten och avlopp
Universellt användbara reläer och solid-state-moduler. ▪ 6,2 mm byggbredd för platsbesparande användning ▪ Hög anläggningstillgänglighet tack vare reläbyte utan verktyg
Vatten och avlopp
Fastigheter
Programmerbart logiskt reläsystem med Modbus/RTU-gränssnitt och mycket kompakta relämoduler för höga tillslagsströmmar för koppling av LED-lampor. ▪ Test enligt EN 60335 (värmepumpar) ▪ Kopplingsströmmar upp till 800 A topp
Fastigheter
Power-to-X-tillämpningar
Produktion av grön vätgas genom vind-, sol- och vattenkraft. Elektroniska varianter för t.ex. långa styrkablar eller för Ex-relämoduler som är godkända för zon 2 hjälper dig att realisera moderna anläggningar.
Power-to-X-tillämpningar
Offshore-applikation för Power-to-X

Power-to-X-tillämpningar

Förnybar elenergi används för att med elektrolys alstra och transportera gaser och vätskor, t.ex. vätgas och metanol, som CO₂-neutral buffer. Som E-bränslen används de inom transportsektorn, vid värmeproduktion och inom industrin. Vid behov kan de också användas för att utvinna elektricitet igen, t.ex. i kraftvärmeverk.

I moderna Power-to-X-tillämpningar måste signaler överföras enkelt, flexibelt och tillförlitligt från styrsystemsnivån via gränssnittsnivån till fältet. Detta gäller även för signalvägen från fältet till styrsystemsnivån.

Reläer för omkoppling av laster och signaler är oumbärliga kärnkomponenter för Power-to-X-teknik för sektorkoppling och därmed en viktig del av den universella kopplingen mellan sektorer.

PLC-INTERFACE – redo för alla tillämpningar

Certifikat, godkännanden och bekräftelser från ackrediterade testcenter är nödvändiga för att våra reläer ska kunna användas över hela världen. Med PLC-INTERFACE kan du vara säker på att den är enkel och säker att använda i nästan alla applikationer. Vi erbjuder ett brett utbud av dessa dokument i vårt produktprogram för användning i nuvarande och framtida applikationer.

Regional specific confirmations

Godkännanden

Certifikat från tredje part

1 EN 50155 (järnväg) UL CB-rapport enligt IEC 60947-5-1
2 EN 50121 (järnväg) DNV Bekräftelse av överensstämmelse med ATEX-direktivet (IBExU)
3 Kina-RoHS IECEx
4 Förenade Arabemiraten-RoHS UL HazLoc (klass 1 zon 2)
5 C-Mim (Marocko) CCC
6 UKCA CCC Ex
7 CE KCs
8 EAC Järnvägsgodkännanden
9 EAC-Ex