Verktygsmaskin Höga hastigheter och perfekta bearbetningsresultat är grundläggande krav på verktygsmaskiner. För att uppfylla dagens marknadskrav måste maskinkoncepten även vara flexibla och särskilt tillförlitliga. Förutom modularisering som en möjlig lösning spelar energieffektiviteten en allt viktigare roll för verktygsmaskiner och deras hjälpenheter. Vi vill gärna stödja dig som partner i dessa utmaningar och erbjuda dig en bred produkt- och tjänsteportfölj för nätverk, elektrifiering och automatisering av dina verktygsmaskiner.
Översikt över en verktygsmaskin Upptäck vår produkt- och tjänsteportfölj för hållbar automatisering av din verktygsmaskin.
Apparatskåp Delprocess i en verktygsmaskin
Vi tillhandahåller innovativa lösningar och produkter för alla funktionsområden i apparatskåpet. Förutom innovativa produkter för apparatskåpet hjälper vi dig genom hela processen vid apparatskåpsbygget, från konstruktionen till färdigt apparatskåp.
-
Ett omfattande utbud av radplintar säkerställer tillförlitlig energidistribution i apparatskåpet. Radplintar med olika anslutningstekniker kan kombineras fritt
-
Speed starter för tillförlitlig och enkel drivning av motorer på transportbandet och spåntransportören
-
Fjärr-I/O-system med kapslingsklass IP20 för registrering av in- och utsignaler, inklusive I/O-Link och säkerhetsfunktioner
-
Switchar säkerställer tillförlitlig datadistribution genom hela maskinnätverket och security-routrar skyddar verktygsmaskiner mot obehörig åtkomst och skadlig programvara
-
Tillförlitliga och kommunikativa 24 V-matningssystem som består av överspänningsskydd, strömförsörjning och apparatskydd
-
Mångsidiga reläer som fungerar som ett gränssnitt mellan styrsystemet och maskinens kringutrustning för att isolera, multiplicera eller förstärka signaler
-
Energimätare registrerar snabbt och enkelt energidata från alla delprocesser i verktygsmaskinen
-
Tillförlitlig och robust kabelgenomföring direkt in i apparatskåpet med hjälp av utrymmessnåla kabelinföringssystem
Transportband för färdiga delar Delprocess i en verktygsmaskin
Transportbandet kännetecknas av den modulära konstruktionen, som gör det möjligt att utforma anläggningar flexibelt och utöka dem kostnadseffektivt. Dessutom är det särskilt viktigt att hela produktionslinjen installeras på ett lönsamt och driftsäkert sätt. Dessa aspekter avspeglas direkt i de elektroniska komponenter som används på transportbandet.
-
Robusta strömförsörjningar med kapslingsklass IP67 är idealiska för decentraliserad strömförsörjning i fält och kan installeras direkt på transportbandet
-
Installationssystemen IPD och QPD säkerställer enkel energidistribution utan verktyg direkt på transportbandet
-
Ingångs- och utgångssignaler från transportbandet registreras och bearbetas direkt med fjärr-I/O-systemet i kapslingsklass IP65/67. Den helt förzinkade pressgjutna kapslingen ger hög robusthet och enheterna är även lämpliga för I/O-Link-applikationer
Spåntransportör Delprocess i en verktygsmaskin
En spåntransportör och de elektroniska komponenter som är installerade i den måste vara särskilt motståndskraftiga mot damm, vätskor och smörjmedel. Dessutom är servicevänlighet, snabb anpassningsbarhet baserad på modulsystem och enkel integrering av mekaniska och elektriska gränssnitt särskilt viktigt.
-
Motorstartare för säker drift av spåntransportören
-
Enkel energidistribution med en omfattande produktportfölj av radplintar
-
Robusta industriella anslutningar för kabeldragning mellan spåntransportören och
maskinbearbetningscentrum -
Tillförlitlig anslutning av sensorer och ställdon, både centraliserade och decentraliserade
-
Pålitlig strömförsörjning för IP6X-applikationer direkt på spåntransportören
Råämnesmatning via robot Delprocess i en verktygsmaskin
För att automatisera robotar optimalt måste de använda produkterna inte bara vara särskilt platsbesparande och robusta mot vibrationer, rotation, smuts och damm, utan även vara kommunikativa och lätta att integrera i styrprocessen.
-
Med de induktiva NearFi-kopplarna kan du övervaka verktygsbytet direkt på robothuvudet. Överföring av energi och realtids-ethernet-data via en luftspalt på några få centimeter
-
Givar-/ställdonsboxar med lämpliga kontakter installeras direkt på robotarmen för att överföra data, signaler och energi mellan fält- och styrsystemsnivån
-
Installation av jackbara industridon direkt på robotens basram möjliggör säker överföring av energi, data och signaler mellan apparatskåpet och roboten
Arbetsområde Delprocess i en verktygsmaskin
Rörelsen med flera axlar i hög hastighet samt robotens matning av halvfabrikat och borttagning av färdiga detaljer innebär stora riskkällor för driftspersonalen. Därför är det absolut nödvändigt med en säker frånkoppling och säkert tillträde till arbetsområdet.
-
Säkerhetsrelä för övervakning av säkerhetsdörrar, ljusbarriärer och andra säkerhetsrelevanta sensorer
-
Den beröringsfria och kompakta säkerhetsbrytaren, i kombination med våra säkerhetsreläer, övervakar säkerhetsdörren till arbetsområdet
-
Robusta kablar är specificerade för användning i verktygsmaskinens arbetsområde. De är t.ex. resistenta mot kylsmörjmedel och olja
-
Kabelgenomföring för säker kabelinstallation och robust genomföring mellan arbetsområdet och apparatskåpet
-
Maskinlampor ger ett optimalt upplyst arbetsområde
Förarlöst transportsystem Delprocess i en verktygsmaskin
Korta ledtider, låga lagernivåer och hög flexibilitet är grunden för ett effektivt internt materialflöde och därmed en förutsättning för att öka produktiviteten. För att kunna uppfylla dessa krav används allt fler AGV:er inom produktion och intralogistik.
-
Tillförlitlig och säker kommunikation med AGV via WLAN-accesspunkt
-
Robusta kontakter för distribution av data och signaler
-
Säkerheten har alltid högsta prioritet i samarbetet mellan människa och maskin:
Vårt Safety-produktsortiment gör att du på ett säkert sätt kan realisera den applikation som behövs, som NÖDSTOPP-koncept, säker rörelseövervakning eller fältomkoppling
Manöverpanel Delprocess i en verktygsmaskin
För användning i verktygsmaskiner måste IPC:erna vara särskilt motståndskraftiga mot damm, vätskor och smörjmedel
-
Denna helt inkapslade industridator med kapslingsklass IP65 är utrustad med Intel®-processorer, som används på grund av balansen mellan dator- och grafikprestanda och energieffektivitet
-
Lätt att underhålla för snabb anpassning baserat på modulära system och enkel integrering av mekaniska och elektriska gränssnitt
-
Använd i många olika verktygsmaskiner tack vare den robusta konstruktionen med VESA-, stödarms- eller stativmonteringsalternativ och de många I/O-alternativen