Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningsteknik och elektronikkapslingar för fastighetsstyrning

Building Intelligence

Styr och manövrera fastighetsfunktioner intelligent.

Ladda ner broschyr
En man vid ett apparatskåp med anslutningsteknik och kapsling för fastighetsstyrning

Dina applikationer – våra lösningar

Intelligent automatiserade byggnader är inte tänkbara utan styrsystem eller Human Machine Interfaces (HMI). I samspel med sensorer och ställdon kan de registrera och visa drifttillstånd eller automatiskt styra rumsfunktioner som belysning, värme och skuggning. Att styrtekniken fungerar felsäkert och kan användas intuitivt även vid underhåll, är en förutsättning för en tillförlitlig drift. Oavsett om signaler bearbetas, data överförs eller effekter måste omvandlas gäller följande: Apparatanslutningar och elektronikkapslingar från Phoenix Contact erbjuder beprövade lösningar för talrika tillämpningar inom fastighetstekniken.

Vanliga applikationer för apparatanslutningar inom fastighetsstyrning

  • Visnings- och operatörsterminaler
  • Sensorer och ställdon
  • Styrsystem

Vanliga applikationer för apparatanslutningar inom fastighetsstyrning

  • Visnings- och operatörsterminaler
  • Sensorer och ställdon
  • Styrsystem

Fördelar

  • Stort utbud av applikationer: lösningar för kort-till-kort-, kabel-till-kort- och kabel-till-kabel-applikationer
  • Hög flexibilitet: Elektronikkapslingar och anslutningsteknik för apparatskåps- och fastighetsinstallationer
  • Anpassningsbar funktion: Många typer av anslutnings- och låsteknik för hög installationskomfort och permanent driftsäkerhet
  • Enhetlig komponentdesign: Apparatanslutningar och kontakter för signaler, data och kraft från ett och samma ställe
Elektronikkapslingar i serien BC för fastighetsautomation

Modulära elektronikkapslingar BC för fastighetsautomation

Med elektronikkapslingarna i serien BC modular drar du nytta av den enkla manövreringen med push-in-anslutningstekniken på kapslingsfronten. Varje kapslingskammare kan konfigureras individuellt för att flexibelt uppfylla alla krav: t.ex. för push-in-anslutningar med kretskortsplintar i serierna SPT-THR 1,5 och SPT-THR 2,5 eller genom tre fördefinierade anslutningsdjup. Optimal anpassning till enhetskraven möjliggörs också av kapslingskåpor med integrerade pekskärmar, membrantangentbord och en 8- och 16-polig DIN-skenekontakt.

  • Standardmässiga kapslings- och byggmått för användning i normcentraler enligt DIN 43880
  • Den 8- eller 16-poliga HBUS-kopplingen för seriell och parallell modulkommunikation gör att modulerna kan bytas utan att sammankopplingen behöver brytas
  • Kretskort kan installeras i tre dimensioner, vilket banar väg för flexibel utveckling av enheter
Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Mångsidiga kretskortsplintar och -kontakter

Styrsystem och HMI är lika mångsidiga som uppgifterna du åtar dig. Vilka funktioner de är utrustade med avgörs även till stor del av de fysiska gränssnitten till användaren. Ju mer intuitivt en apparat kan användas, desto mer tillförlitligt kan den automatisera processer i driften. Kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact har visat sig vara intuitiva anslutningslösningar under flera decennier.

  • Kontakter och plintar för kretskort
  • För delningar från 2,5 till 5,08 mm
  • För strömmar upp till 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Utföranden med skruv- eller fjäderkraftanslutningar
SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

Styrenheternas tekniska komponenter är lika mångsidiga som de uppgifter du åtar dig. SKEDD-direktanslutningskontakter för kretskortsanslutningar monteras direkt i kretskortet. Det krävs inga ytterligare komponenter.

  • Expansionsnitar för säker låsning utan lödning
  • En- och tvåradiga utföranden för delningarna 3,5 mm och 5,0 mm
  • Med push-in-fjäderkraftanslutning eller crimpanslutning
  • För strömmar upp till 12 A och spänningar upp till 320 V
Kort-till-kort-kontakt för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Komponenterna till industrielektroniska apparater blir allt mer kompakta. De utrustas dessutom med allt fler funktioner och deras prestanda ökar stadigt. Grunden för sådana apparater är kort-till-kort-kontakter som används för att ansluta flera kretskort i apparaten. De lämpar sig mycket väl för decentraliserade och modulära användningar inom fastighetsteknik, till exempel styrsystem, frekvensomriktare eller HMI.

  • Kompakta delningar på 0,8 mm och 1,27 mm
  • Skärmade och oskärmade utföranden
  • Horisontella och vertikala varianter för olika kretskortsriktningar
  • För stapelhöjder från 6 till 12 mm
Kopparbaserade datakontakter för höga bandbredder

Kopparbaserade datakontakter för höga bandbredder

Kopparbaserade datakontakter för hög bandbredd inom fastighetsstyrning

Inom modern fastighetsteknik styrs många olika funktioner helautomatiskt eller av användare. Styrsystem och HMI-moduler bearbetar signaler och data dygnet runt. Den ökade digitaliseringen av fastigheter medför att allt högre bandbredd behövs. Kopparbaserade datakontakter från Phoenix Contact garanterar säker och tillförlitlig överföring vid överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s.

  • Standardiserade kontaktfronter som RJ45, USB, D-SUB
  • Smidigt fältmontage tack vare snabbanslutningar som IDC-, Pierce- eller fjäderkraftanslutning
  • Lösningar för användning inomhus och utomhus
  • Tillförlitliga skyddskoncept för fysisk, mekanisk och elektrisk påverkan
Apparatkontakter och kabelanslutningar för Single-Pair-Ethernet

Apparatkontakter och kabelanslutningar för Single-Pair-Ethernet

Apparatkontakter och kabelanslutningar för Single-Pair-Ethernet

När sensorer och ställdon behöver implementeras i trånga utrymmen och samtidigt måste vara lätta att underhålla, kommer standardiserade kabelanslutningar och apparatkontakter för Single Pair Ethernet (SPE) helt till sin rätt. Känslig säkerhetsutrustning lämpar sig idealiskt som kompakt och effektivt gränssnitt – t. ex. vid styrsystem, HMI-paneler och sensorer. Med det enpariga Ethernet utgör kommunikationsprotokollet till datakablaget i apparaten den sista metern från styrsystemet till sensorn. Kablaget som optimerats för applikationen utgör grunden för en framtidssäker kommunikation från apparaten till molnet. Kablaget gör det möjligt att på ett intelligent och skalerbart sätt sammankoppla en applikation på alla nivåer.

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12

Växelriktare, styrsystem eller kameror i tuff miljö utomhus behöver ofta skyddade gränssnitt upp till IP65/67 för säker dataöverföring till datorer, HMI-paneler eller till operatörsterminaler. Här kommer cirkulära kontakter i metriska storlekarna M8–M12 till sin fulla rätt: De är standardiserade, kompakta, jackbara och tillförlitliga även i krävande omgivningar. I många applikationer har de redan etablerats som standard. Den Ethernet-baserade kommunikationen från givare och ställdon öppnar dessutom nya användningsområden. Det breda urvalet av kodningar möjliggör enhetliga och konsekventa lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

  • För signalöverföring med upp till 17 poler
  • För datahastigheter på upp till 10 GBit/s
  • För kraft på upp till 16 A/630 V
  • Hybridkontakter för data och kraft