Apparatanslutningsteknik för övervaknings- och säkerhetsteknik

Hög uppkopplingssäkerhet för smarta enheter

Stabil uppkoppling då det är avgörande.

Beställ varuprov nu
360°-övervakningskamera med anslutningsteknik
Modern byggnad från utsidan

Digital 3D-rundtur med presentation av våra anslutningslösningar för fastighetsautomation

Följ med på en vandring ​​genom en helautomatiserad fastighet. På 3D-rundturen visar vi anslutningslösningar och kapslingar och hur du kan utnyttja deras fördelar optimalt.

Fördelar

  • Smarta nätverk: kommunikation mellan enheter tack vare passande anslutningar för IP-baserade protokoll som BACnet IP, Modbus/TCP, REST och MQTT
  • Omfattande produktportfölj: anslutningsteknik och elektronikkapslingar för enheter inom fastighetsautomation
  • Bortom standard: individuell utformning av intelligenta enheter inom teknisk fastighetsutrustning
  • Enastående tjänster: kompetent rådgivning och design-in-support för snabba anslutningslösningar

Apparatanslutningslösningar för övervaknings- och säkerhetstekniken


Fastighet med fastighetsstyrning hos Phoenix Contact

Konnektivitet enkelt löst för övervaknings- och säkerhetsteknik Dra nytta av stabila anslutningar, från fältenheten till systemet för fastighetsdrift

Övervaknings- och säkerhetstekniken måste vara lätt att installera och underhålla för att säkra en permanent säker drift av fastigheten. Kretskortsplintar och -kontakter, datakontakter samt elektronikkapslingar från Phoenix Contact innebär ett stort antal lösningar för säkerhetskritiska användningar inom den tekniska fastighetsutrustningen (TGA), t.ex. för kamera- och monitorsystem, inbrotts- och brandlarmsanläggningar.

Utöver aspekten med anläggningarnas allt mer utbredda konnektivitet är det viktigt att tekniken inte kräver för mycket av installatörer och operatörer. Ett enkelt underhåll för operatören ska kunna säkerställas för att undvika fel redan vid installationen och under hela livslängden.

Anslutning nödutgångslampor

Kretskortskontakt med push-in-anslutning används vid en nödutgångslampa

Anslutningar för nödutgångslampor

Nödutgångslampor baseras på LED-teknik. De ställer krav på att de monterade produkterna har hög kvalitet och tillförlitlighet. COMBICON-kretskortskontakter i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med push-in-anslutning är särskilt lämpade för dessa användningar. Avsevärda fördelar i överblick:

  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Intuitiv användning tack vare färgmarkerade tryckknappar
  • Största möjliga anslutningsutrymme vid liten komponentstorlek
THR-kretskortsplintar i användning i en brandgasventilation

THR-kretskortsplintar i användning i en brandgasventilation

Anslutningar för brandgasventilation

Dra nytta av den höga kvaliteten hos anslutningstekniken på säkerhetsrelevanta system tack vare THR-kretskortsplintar COMBICON SPT-THR 2,5. Avgörande fördelar i överblick:

  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Intuitiv användning tack vare färgmarkerade tryckknappar
  • Manövrering och ledaranslutning från ett håll möjliggör
    integrering i apparatfronten.
  • Har utformats för att integreras i ytmonteringstekniska (SMT) lödningsprocesser
Anslutningsteknik i en manuell brandlarmsknapp

Kretskortskontakter med skruvanslutning i användning i en manuell brandlarmsknapp

Anslutningar för manuell brandlarmsknapp

Kretskortskontakter i serien PT 1,5/..-PVH innebär säkra lösningar inom anslutningstekniken hos säkerhetsrelevanta system. Avsevärda fördelar i överblick:

  • Etablerad anslutningsprincip innebär användning globalt.
  • Marginell uppvärmning tack vare hög kontaktkraft
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledningsdragning
 Kretskortskontakt med skruvanslutning används i en rökdetektor

Kretskortskontakt med skruvanslutning används i en rökdetektor

Anslutningar för rökdetektorer

Kretskortskontakter i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med skruvanslutning innebär optimerade lösningar för användning i tvådelade elektronikkapslingar. Avsevärda fördelar i överblick:

  • Passar perfekt för tvådelade elektronikkapslingar
  • Kan snäppas in i kapslingen tack vare CLIP-montagefötter
  • Största möjliga anslutningsutrymme vid liten komponentstorlek

Passar perfekt för dessa säkerhetsrelevanta användningar Vår produktportfölj innebär ett stort antal lösningar för många tillämpningar. Dit hör bland annat:

HMI
Single-Pair-Ethernet
Controller
Larm- och övervakningssystem
KOSTNADSFRIA VARUPROV
Testa apparatanslutningar för fastighetsautomation

Vill du testa apparatanslutningsteknik för smarta fastigheter? Välj ut olika prov och beställ ett personligt varuprovspaket. Vi erbjuder kunnig rådgivning om hur de används i just din applikation. Vi ber om förståelse för att vi endast kan skicka dessa prover till företag.

Beställ kostnadsfria varuprov
Invändig vy i en automatiserad byggnad

Referens


Styrsystem för rumsautomation

Elektronikkapslingar för fastighetsautomation

En frontanslutningskapsling för smarta byggnader: Neuberger Gebäudeautomation GmbH använder elektronikkapslingen ME-IO i rumsautomationssystemet Open.Room. Tillsammans med Phoenix Contact har Neuberger anpassat kapslingen efter särskilda krav.