Intelligenta lokala transformatorstationer Modernisera tekniken. Digitalisera infrastrukturen. Säkerställ försörjningssäkerheten. Sänk kostnaderna.

Intelligent lokal transformatorstation vid All Electric Society Park i Blomberg

Utmaning


Man som underhåller en transformatormast

Möjliggöra energi- och försörjningssäkerhet

Den kraftiga expansionen av volatila solpanelsanläggningar och vindkraftverk som en del av energiförsörjningen innebär nya utmaningar i form av oplanerade kapacitetsflaskhalsar och problem med spänningsstabiliteten. Men utbyggnaden av intelligenta stationer och moderniseringen av befintliga nät tar ofta lång tid. Övervakningen av näten säkerställs redan idag med hjälp av datainsamling av spännings- och effektvärden. Dessutom säkerställer kontrollåtgärder den framtida driftsäkerheten för en intelligent lokal transformatorstation. Med Phoenix Contacts lösningar kan transformatorstationer automatiseras och digitaliseras och en konsekvent kommunikation i nätoperatörens elnät säkerställas.

Lösning


Flera apparatskåp inuti en lokal transformatorstation

Modulärt automationssystem för intelligenta lokala transformatorstationer

Phoenix Contact erbjuder en flexibel, robust och mycket säker lösning för digitalisering av lokala transformatorstationer i mellan- och lågspänningsnät. Tack vare användningen av anslutnings- och nätverksteknik kan mätteknik, fjärruppkoppling och den industriella PLCnext-programvaran kombineras i en plattform. På så sätt kopplas alla viktiga komponenter samman till ett kontrollerbart, mycket tillförlitligt system som kännetecknas av cybersäkerhet. För säker idrifttagning, enkelt underhåll och uppdatering av fjärruppkopplings- och automationssystem finns ett industriellt enhets- och patchhanteringssystem.

Fördelar för en intelligent lokal transformatorstation

  • All information om din lokala transformatorstation i överblick: aktiv och reaktiv effekt, ström, spänning, fel- och varningsmeddelanden
  • Snabb fellokalisering och selektiv fjärrkorrigering
  • Korta reaktionstider vid störningar och minimering av stilleståndstider
  • Snabb lastfrånkoppling och omkoppling fram till omlokalisering av frånkopplingspunkten
  • Riktningsdetektering av kortslutningar och jordfel för lokalisering och frånkoppling av fel i elnätet

Fjärruppkopplingsskåp för automatisering av digitala stationer

Interaktiv bildkarta: Fjärruppkopplingsskåp med tillhörande funktionella enheter i en lokal transformatorstation
Försörjning och skydd
Tillförlitliga försörjningslösningar som med strömförsörjning, överspänningsskydd och apparatskydd är avgörande för driften av alla elektriska eller elektroniska apparater i en intelligent lokal transformatorstation. För att säkerställa kontinuerlig kommunikation även vid nätbortfall är strömförsörjningen konfigurerad i kombination med ett batteri som backup.
Ta reda på mer om Power Reliability
Försörjning och skydd
Anslutning
Oavsett om det är i apparatskåpet eller på fältet – energibranschen ställer med rätta höga krav på anslutningstekniken i intelligenta lokala transformatorstationer. Den måste vara både säker och hållbar samt lätt att använda. Anslutningsteknik från Phoenix Contact uppfyller dessa krav, från skruvanslutningar till isoleringsförskjutningskontakter och push-in-anslutningar.
Läs mer om radplintar
Anslutning
Energy Automation
Begreppet Energy Automation omfattar lösningar för effektiv drift av elnät. Phoenix Contacts modulära fjärrunderhålls- och styrteknik uppfyller de höga kraven på tillgänglighet, EMC och IT-säkerhet i intelligenta lokala transformatorstationer. Den används bl.a. för att registrera information och överföra aktuella el- och anläggningsdata på lågspänningssidan till ett kontrollrum för elnätsautomation eller en central databas.
Läs mer om Remote Terminal Unit
Energy Automation
Kommunicera säkert
Som en del av den kritiska infrastrukturen behöver energisektorn ett högpresterande och säkert kommunikationsnätverk för tillförlitlig drift av intelligenta lokala transformatorstationer. Övervakning av stationer i distributionsnät ställer höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet. Phoenix Contact erbjuder de produkter som behövs för att uppnå detta mål. t.ex. med Modbus-anslutning.
Få reda på mer om industriell kommunikation
Kommunicera säkert

Möjligheten till övervakning av driftsparametrar är en grundförutsättning för att kunna driva smarta nät på ett effektivt sätt och säkerställa en effektiv utbyggnad. För det tillhandahåller Phoenix Contact allt från komponenter till kundanpassade kompletta system.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Referens


Person med bärbar dator framför ett apparatskåp

Nätverksskyddskoncept för GRÄPER-koncernen

På grund av ökad produktionskapacitet hos ett industriföretag krävs en ny nätanslutning i nätoperatörens 10 kV-nät. För den energi som krävs behöver kunden en motsvarande stor transformator och ett nätskyddskoncept. Därför förser Phoenix Contact GRÄPER-koncernen med ett passande fjärrstyrningsskåp och den modulära fjärrkontrollslösningen smartRTU.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jag hjälper dig gärna på vägen mot framtidens digitala elnät.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig råd och hittar den bästa lösningen tillsammans.