Litet fjärrkontrollsystem för transformatorstation GRÄPER-koncernen är verksam inom områdena försörjningsstationer, prefabricerade betongdelar och produktion av kalksandsten. Företaget fokuserar på försörjningsstationer, inklusive nödvändig elektroteknik. Phoenix Contact har levererat fjärrkontrollskåpet och det lilla fjärrkontrollsystemet smartRTU till GRÄPER-koncernen för transformatorstationen i Hermeskeil.

Phoenix Contacts fjärrkontrollskåp hos GRÄPER-koncernen

Kundprofil


Logotyp GRÄPER-koncernen

GRÄPER-koncernen

  • Specialiserad på elektroteknik och innovativa lösningar för betongfastigheter för att skydda högkvalitativa tekniska komponenter
  • 750 ingenjörer och specialister
  • Totalleverantör av lösningar för moderna försörjningsstationer
  • Tillverkning av 4500 stationer per år, varav 75 % är fullt utrustade och redo för anslutning

Utmaning

Ett industriföretag har ökat sin produktionskapacitet. Det finns ett behov av en ny och högtillgänglig nätanslutning i nätoperatörens 10 kV-nät.
P.g.a. den nödvändiga energimängden behöver därför kunden en transformator med motsvarande prestanda och tillhörande nätskyddskoncept.

  • Fjärruppkoppling för fjärrstyrning av ingångens kabelfält
  • Överföring av mätvärden (energiförbrukning och -matning)
  • Skyddsteknik
  • Överföringsskydd

Lösning


Anställda vid fjärruppkopplingskåpet

Innovativ fjärruppkoppling

Med den standardiserade och modulärt utbyggbara styrsystemlösningen kan transformatorstationer automatiseras intelligent. De individuella versionerna gör det möjligt för dig att använda många olika funktioner, från ren övervakning till komplexa styrsystem för din anläggning. smartRTU-teknikplattformen är en modulär fjärrstyrningslösning för olika användningsområden i energinät. Plattformen gör att status- och tidsrelaterad information om händelser kan bearbetas och tillhandahållas kontinuerligt. Detta uppnås genom fördefinierade funktioner och enkel parameterisering tack vare webbgränssnittet. Det gör att det inte behövs några programmeringskunskaper eller program. Den modulära konstruktionen gör att en rad olika typer av binär och analog information kan registreras och matas ut.

Med Phoenix Contact har GRÄPER-koncernen funnit en innovativ och tekniskt väl positionerad partner inom området skydds-, fjärrunderhålls- och reglerteknik, som gör att vi kan bygga ut våra lösningar inom energiteknik.

GRÄPER-koncernen - ,

Sammanfattning


Anställda hos Heinrich Gräper GmbH

Arbete i partnerskap

Utmaningarna inom digitalisering, automatisering och systemövervakning kommer att öka inom energisektorn även i framtiden. Som leverantör av helhetslösningar för moderna försörjningsstationer konfronteras även GRÄPER-koncernen med det. Därför krävs skräddarsydda och standardiserade lösningar för olika kundkrav inom försörjningsindustrin och infrastruktur. Phoenix Contact har det rätta svaret på sådana utmaningar och erbjuder en intelligent fjärrstyrningslösning med smartRTU. Lösningar för moderna transformatorstationer eftersöks och hittas gemensamt. Även kommande projektgenomföranden planeras.