Plintar och FIX-block för fastighetsinstallation För installation av elcentraler och kabeldragning av enskilda enheter erbjuder vi ett komplett sortiment av kopplingsplintar och olika typer av FIX-block. Övertyga dig själv om våra högkvalitativa produkter nu.
Valet är ditt. Beroende på hur du föredrar att arbeta erbjuder vi både PTI-installationsplintar med push-in-anslutningsteknik och UTI-installationsplintar med skruvanslutningsteknik för kabeldragningen av elfördelningar.
Dessutom innehåller portföljen även radplintar den nya Push-X-tekniken. Dessa plintar gör att ledaranslutningen kan göras med en hand i princip utan kraft och helt utan verktyg. Tack vare att det är möjligt att avstå från trådändhylsor finns stor besparingspotential.
Installationsplintarna och standardradplintarna är utrustade med många funktioner. Hela det modulära radplintssystemet använder samma standardiserade tillbehör och erbjuder därmed en hög grad av flexibilitet för dina kabeldragningsuppgifter.
KNX-installationsplintar passar perfekt för bekväm och översiktlig kabeldragning vid KNX-fastighetsautomation. En platsbesparande PEN- och skyddsledarfördelning genomförs på nolltid med FIX-blocksystemet.
- Snabb anslutning utan verktyg med push-in-plintar
- Tidsbesparande och nästan kraftfri anslutning med Push-X-plintar
- Platsbesparande kabeldragning med skruvplintar
- Kompakt och snabb installation med FIX-blocksystemet
- Standardiserade tillbehör för alla radplintar och FIX-block
Radplintar med Push-X Technology
Radplintarna med Push-X Technology möjliggör en enkel anslutning av solida och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa. Till och med de minsta, flexibla ledarna ansluts snabbt och enkelt tack vare den förspända kontaktkammaren. Stick bara in ledarna till änden av kammaren. Genom att trycka ned spärren i kammarens ände lossas kontaktfjädern och snäpper till blixtsnabbt. Radplintarna finns med märkarean 2,5, 6, 10 och 16 mm². Utöver olika genomgångsplintar, flerledarplintar och två-våningsplintar ingår även funktionsplintar samt frånskiljbara plintar i portföljen.
Fördelningsblock PTFIX
I moderna installationer integreras alltmer felströms-säkerhetsutrustning (jordfelsbrytare) samt felströms-/automatsäkringar (FI/LS). Utmaningen består i, att på ett platsbesparande sätt ansluta PEN-ledaren bakom jordfelsbrytaren till fastighetskablaget. Med hjälp av de kompakta PTFIX-fördelningsblocken realiseras PEN-ledaranslutningarna, men även PE-anslutningarna samt andra potentialer platsbesparande tack vare tvärmonteringen.
PTFIX erbjuder ännu mer: de flexibla fästvarianterna möjliggör även en montering vid svåra monteringsförhållanden. De elva färgvarianterna garanterar en tydlig kabeldragning och en enkel avläsning av potentialer. Push-in-direktanslutningstekniken möjliggör kabeldragning utan verktyg av styva och flexibla ledare, som är försedda med trådändhylsor. PTFIX sparar tid, plats och pengar.
FIX-apparatplintblock
FIX-plintarna är särskilt användbara i fastighetsinstallationer, eftersom de ger platssparande och effektiv kabeldragning. PTVFIX-kopplingsplintar har en potential per två anslutningspunkter, vilket gör att fas(er), PEN-ledare och skyddsledare kan dras i ett kompakt block, vilket underlättar installationsarbetet och ger bättre översikt. Precis som fördelningsblocken använder apparatplintarna de standardiserade tillbehören i CLIPLINE complete-systemet, inklusive monteringsadaptrar, online-konfigurator och enhetliga tillbehör för testning och märkning. Blocken finns med en märkarea på 2,5 mm², vilket möjliggör kabeldragning med ledarareor på mellan 0,14 och 4 mm².
Installationsplintar PTI och UTI
Installationsplintarna PTI och UTI möjliggör snabb och platssparande installation av fastighetens normcentraler och är lämpliga för ledarareor på upp till 16 mm². Produktprogrammet omfattar:
• Installationsplintar
• Frånskiljbara nolledarplintar
• Matningsplintar för noll-samlingsskena
• Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
• Installations-skyddsledarplintar
Installationsplintar är viktiga för fastighetsinstallationer, eftersom de ger en säker och permanent anslutning av ledare och minskar installationstiden och felkällorna tack vare det enkla handhavandet.
Frånskiljbara nolledarplintar möjliggör säker och enkel bortkoppling av PEN-ledaren, vilket är särskilt användbart vid underhållsarbete och felsökning.
Matningsplintar för noll-samlingsskenan (PTI 16-NLS...) bidrar till enkel kontaktering av noll-samlingsskenor utan verktyg.
Frånskiljbara plintar för enkretsfrånkoppling gör det möjligt att koppla bort enskilda kretsar för mätningar och är standardiserade i enlighet med DIN VDE 0100-0108 och DIN VDE 0100-718.
KNX-installationsplintar
Framför allt med stjärnformade kablage i KNX-bussystemet blir det snabbt ont om plats i normcentralen. De färgkodade fler-våningsplintarna i serien PTTBS 1,5/S, som bara är 3,5 mm smala, möjliggör en tydlig optisk tilldelning av anslutningspunkter och ledarfärger.
I de dubbla bryggschakten på varje plan kan potentialerna anslutas till varandra på valfritt sätt, även med överhoppning, genom användning av standardiserade byglar. På så sätt korskopplas KNX-systemets huvud- och reservledare på bara 7 mm bekvämt i normcentralen.
Ordning och reda – bra förvaring för installationsmaterial
Sortimos L-BOXXar ökar produktiviteten på arbetsplatsen tack vare organiserad och säker förvaring av installationsmaterial och verktyg. Startsatserna från Phoenix Contact i de praktiska L-BOXXarna® 102 eller L-BOXX® mini från Sortimo är inte bara prisvärda, utan innehåller också ett materialval som lever upp till det som krävs.
Du kan välja mellan BOXXar för installationsplintar, FIX-block, KNX-plintar eller det mobila skrivarsystemet THERMOMARK GO.
PTI-installationsplintar och KNX-radplintar Installationsplintar för intelligent kabeldragning av normcentraler
- Översiktlig kabeldragning av faser, PEN-ledare och skyddsledarkontakter
- Snabb testning tack vare enkel frånskiljning av PEN-ledarna
- Intuitiv kabeldragning av KNX-styrningar tack vare de färgkodade KNX-radplintarna
Push-X-teknik Den innovativa tekniken för snabb anslutning utan verktyg
- Förkortad installationstid tack vare direktanslutningsteknik utan verktyg
- Kraftbesparande enhandsmanövrering tack vare en förspänd kontaktfjäder
- Flexibel installation av alla ledartyper med eller utan trådändhylsa
- Enkel frigöring och förspänning av kontaktfjädern
- Full kompatibilitet med det radplintssystemet CLIPLINE complete
FIX-fördelningsblock FIX-blocksystem för flexibla lösningar och olika uppgifter i fastighetsinstallationer
- Brett utbud av blockvarianter
- Användning i fördelarskåp och på fältet för potentialfördelning och apparatanslutning
- Anslutning av t.ex. elektriska jalusier, larmsystem eller i värmekretsfördelaren
PTVFIX-fördelningsblock Fördelningsblock särskilt för platt potentialfördelning med ledaranslutning på sidan
- Installation utan verktyg med push-in-anslutning
- Mer överskådligt även i trånga utrymmen – t.ex. i kopplingsdosan
- Flexibel fastsättning på DIN-skenor, monteringsplattor eller med självhäftande montering