Framgångssaga: Videoövervakning på Lucas Oil Stadium Industrial Wireless Ethernet-teknologi från Phoenix Contact
Företaget Uni-Systems har specialiserat sig på lösningar för rörlig arkitektur och behövde pålitlig kommunikation mellan kamerorna och kontrollcentralen för ett flyttbart tak och en rörlig fönstervägg med sex rörliga väggelement i Lucas Oil Stadium, som är Indianapolis Colts hemmastadion.
Flera Industrial Wireless Ethernet-moduler från Phoenix Contact installerades på olika ställen i anläggningen för att skapa säker kommunikationsöverföring i hög kvalitet.
Kundprofil Uni-Systems
För mer än 40 år sedan började Uni-Systems skapa rörliga arkitekturlösningar för flyg- och rymdfartsindustrin och den senaste tiden har de expanderat till sport-/underhållningsbranschen.
Företaget har levererat flyttbara tak till ett flertal stadionprojekt i Nordamerika. Uni-Systems kompetens har bidragit till fem stora stadionprojekt, däribland University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium och Dallas Cowboys nya Stadion.
Rundstråleantenn
Tillämpning
Lucas Oil Stadium är hemmastadion för NFL-laget Indianapolis Colts. Arenan har ett modernt skjutbart tak och en rörlig fönstervägg med sex rörliga väggelement.
Följande problem skulle lösas:
- Två rörliga takelement med vardera fyra kameror på mer än 180 meters avstånd från varandra.
- Ett fönsterväggselement med variabel frekvensdrift (VFD) och en I/O-modul behövde snabb och tillförlitlig kommunikation med kontrollcentralen.
- Stadions bärande stålkonstruktion och fönsterväggen blockerade videosignalerna från kamerorna till kontrollcentralen och mellan kamerorna.
- Det var inte möjligt att installera en enskild fast trådlös modul som kunde kommunicera med alla sex väggelement samtidigt som taket och väggelementen var i rörelse.
Lucas Oil Stadiums rörliga vägg sett från utsidan
Lösning
För att skapa högkvalitativ kommunikation för kamerorna på takelementet installerades en trådlös huvudmodul med 10-dBi-rundstråleantenner för ytterområdet på den fasta konstruktionen mellan de två öppningsbara takelementen och i en direkt linje med ett kamerapar på varje takelement. IP54-klassade trådlösa Industrial Wireless Ethernet-moduler ställdes in på överföring inom 5-GHz-området, eftersom det förekommer färre störningssignaler där.
För att lösa problemet med väggelementen, installerades en trådlös, DIN-skenmonterbar radiomodul och en 10-dBi-rundstråleantenn på varje element, så att sammanlagt åtta trådlösa Industrial Ethernet-moduler nu styr de sex väggelementen. Två fasta trådlösa radiomoduler kommunicerar med de rörliga trådlösa radiomodulerna på de enskilda elementen.
Det rörliga taket som styrs av Phoenix Contacts trådlösa Ethernet-moduler
Summering
Phoenix Contacts trådlösa Industrial-Ethernet-lösning visade sig vara en framgång för Uni-Systems i Lucas Oil Stadium. Den rörliga väggen överför data på ett okomplicerat, precist och tillförlitligt sätt, utan att den visuella kontakten förloras och utan de svårigheter som uppstår med fast kabeldragning. Det skjutbara taket övervakas tillförlitligt via videoströmning, så att eventuella problem snabbt kan upptäckas och förhindras. Man får en grov översikt över taket och ingen person behöver utsätta sig för fara genom att genomföra en manuell inspektion.
Industrial Wireless Ethernet-tekniken har även möjliggjort övervaknings- och styrfunktioner, som inte varit praktiskt möjliga med traditionella, fasta kablage.