Energihanteringssystemet MINT Driv på energiomställningen med ett integrerat energihanteringssystem. Koppla samman dina producenter av förnybar energi, lagringssystem och energilaster i ditt företag. Med vårt energihanteringssystem MINT kan du optimera din energiförbrukning med hjälp av AI, sänka energikostnaderna och öka egenförbrukningen av din egen energigenerering. Det är så du kan minska ditt ekologiska fotavtryck.

Företagsområde med laddpark för elfordon och produktionsanläggningar
Två elektriker vid en takanläggning med solceller

Utmaning

Energiomställningen är oundviklig och komplex. Den kräver stora investeringar i t.ex. förnybar energiproduktion med solcellsanläggningar och tillhandahållande av laddinfrastruktur. Samtidigt står du inför utmaningen att sänka kostnaderna med hållbara lösningar som t.ex. E-Mobility. Stora energiförbrukare, till exempel en flotta av elfordon, har ett högt elbehov som en begränsad infrastruktur sällan kan täcka. Du behöver öka energieffektiviteten för att undvika flaskhalsar i din energiinfrastruktur och det lokala elnätet, sänka CO2-utsläpp och spara kostnader. En optimerad styrning av befintliga och nya laster kan garantera detta.

Energihanteringssystem MINT logotyp

Lösning

Vår lösning för ditt hållbara energihanteringssystem är självlärande. Det här energihanteringssystemet kopplar samman och harmoniserar energiproduktion och -laster med varandra. Baserat på vår PLCnext Technology möjliggör vår lösning en snabb integration i befintliga system. Du kan även ansluta nya anläggningar oavsett tillverkare, t.ex. solcellssystem, laddstationer och batterilager. Kommunikationen med olika anläggningar, t.ex. energimätare, laddstyrningar och elgeneratorer, kan skräddarsys. Med en instrumentpanel (tillval) kan du spåra trender och visa och analysera den aktuella statusen på din energiinfrastruktur. Optimeringen av styrbara och icke-styrbara laster med AI möjliggör en effektiv energifördelning som tar hänsyn till nätutnyttjande, solinstrålning och pris. Systemet strävar kontinuerligt efter en balans mellan den levererade och genererade energin och lasterna, oavsett om de är prioriterade eller inte.

Anpassa ditt system efter dina behov: Kärnan i vår lösning bildar en PLCnext Control. Det lokala styrsystemet för energihantering kan när som helst utökas med hjälp av en AI-tjänst, en app och andra molntjänster. Här ingår även automatiserad framtagning av rapporteringsfunktioner.

Laddstationer för elfordon

Intelligent styrning av alla energiflöden

Den lokala PLCnext Control ansluter, hanterar och övervakar energiproducenter och -laster i realtid. Integrera och samordna solcellsanläggningar, laddstationer, batterilager och el från elnätet. Denna fristående lösning säkerställer redan en oberoende energieffektivitet då energiflödena är optimalt samordnade.

Laddparkering med laddstationer

AI-optimering för kostnadseffektivitet och miljövänlighet

För att få ut mesta möjliga av energihanteringen utökas systemet med AI. Med tiden lär sig vårt energi- och lasthanteringssystem de övergripande lastmönstren. Baserat på olika data som energipriser, solstrålning eller användarspecifikationer räknar AI ut en balanserad lasthantering och säkerställer en allt högre effektivitet.

Parkeringshus med laddstationer

100 % skräddarsydda lösningar efter behov

Vårt energihanteringssystem MINT kan redan ta hänsyn till solcellsanläggningar, laddstationer, batterilager och din avtalade topplast. Vill du ansluta ytterligare anläggningar i företaget eller ett särskilt system för fastighetsdrift med individuell visualisering? Vi tar hand om dina behov.

Utbyte affärspartners med surfplatta

Smidig översikt över laddningen med app

Genom att koppla upp dig med Cegekas mobila MyCapacity-app (finns som tillval) får du bättre komfort för dina användare samtidigt som du möjliggör ytterligare optimeringar. Elfordonets önskade avfärdstid och laddkapacitet går att ställa in och du kan avläsa laddstatusen när du vill. De ideala laddkurvorna beräknas kontinuerligt av energihanteringssystemet baserat på dessa data.

Fördelar

  • Minskade energikostnader och nätoptimerad lastfördelning genom intelligent styrning av alla energiflöden
  • Snabb integrering av lokala, förnybara energianläggningar i befintliga och nya infrastrukturer tack vare ett öppet ekosystem
  • Undvik för höga lasttoppar och optimera din användning av egenproducerad solenergi med PLCnext Control
  • Maximal flexibilitet tack vare en tillverkaroberoende anslutning av laddinfrastrukturen

Kontakt

Elin Johnsson
Elin Johnsson
Marketing Coordinator
+46 8 608 64 08
Vi hjälper dig gärna med din hållbara energihantering.