DC-nät för gröna datacenter I takt med den snabba tillväxten av digitala applikationer och framväxten av AI-teknik ökar också energibehovet för datacenter. DC-nät är en framtidsinriktad lösning för att göra energiförsörjningen i datacenter mer energieffektiv, hållbar och kostnadseffektiv.

Serverrum Grönt datacenter
Datacenter

Utmaning Ökande energibehov i datacenter

Datacenter är bland de största energiförbrukarna i den digitala infrastrukturen. Den växande efterfrågan på datorkraft från molntjänster, IoT, 5G och AI driver upp effektförbrukningen och energikostnaderna, samtidigt som trycket på att minska koldioxidutsläppen ökar. Samtidigt måste operatörerna säkerställa en stabil energiförsörjning, öka motståndskraften och minska beroendet av det allmänna elnätet, t.ex. genom lokala energikällor och intelligenta lagringslösningar. Dessutom är effektiv energihantering avgörande för att minimera driftstopp, minska kostnaderna och uppnå hållbarhetsmål. Gröna datacenter kräver därför nya koncept för hållbar och ekonomisk drift - ett sätt är att byta till likströmsnät.

Serverrum

Olika organ undersöker redan användningen av likström i datacenter. Valet av lämpliga DC-kompatibla komponenter är avgörande för driftsäkerheten. Vi erbjuder redan tillförlitliga lösningar för detta med innovativ teknik. Standarder och bästa praxis utvecklas snabbt, vilket är ett tecken på att denna teknik blir alltmer relevant. Investeringar i likströmsinfrastruktur lönar sig på lång sikt genom högre effektivitet, lägre förluster och bättre integrering av förnybar energi. Att investera i DC idag innebär att man aktivt formar framtiden för energiförsörjningen till datacenter.

DC-tekniken banar väg för en mer miljövänlig och effektiv framtid för datacenter. Genom att använda dessa innovativa metoder kan vi se till att tillväxten är hållbar och miljövänlig.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Expert på DC-mikronät-applikationer
Tobias Lüke, expert på applikationer för DC-mikronät på Phoenix Contact
Serverrum i ett datacenter

Lösning Effektiv energiförsörjning för datacenter

Användningen av likströmsnät i datacenter minskar omvandlingsförlusterna genom att energikällor som solcellssystem eller batterilager ansluts direkt till förbrukare som servrar eller kylsystem. De flesta klassiska AC/DC- och DC/AC-omvandlingar behövs inte längre. Detta ökar energieffektiviteten och minskar värmeproduktionen. De energibesparingar som detta medför har en direkt inverkan på driftskostnaderna.
Ett likströmsnät förbättrar också nätstabiliteten. Den direkta kopplingen mellan generatorer, lagringssystem och konsumenter innebär att spänningsfluktuationer kan utjämnas bättre och att maxbelastningar kan dämpas. Detta minskar inte bara belastningen på det allmänna elnätet, utan ökar också datacentrets tillförlitlighet.

Tillämpning av DC-nät i datacenter

I kombination med intelligent lasthantering och förnybar energi skapar detta en robust, skalbar och ekonomisk energiinfrastruktur för gröna datacenter. Den uppfyller på ett optimalt sätt de höga kraven på effektivitet och tillgänglighet. Integreringen av datacenterbelastningar i ett DC-nätverk förenklas avsevärt av de öppna hårdvarustandarder som utvecklas inom Open Compute Project (OCP). Tack vare standardiseringen av gränssnitt, rackarkitekturer och strömförsörjning kan OCP-system integreras sömlöst i likströmsnät. Detta skapar en kontinuerlig likströmsarkitektur från energitillförseln till konsumenten, vilket både minskar driftskostnaderna och ökar systemstabiliteten.

Lösningar för likström i datacenter

Phoenix Contacts lösningar för likströmsnät, som har visat sig fungera i projekt som All Electric Society Factory, är också lämpliga för likströmsarkitekturer i datacenter. Bland annat kraftmoduler för högspänningsomvandling AC-DC, QUINT POWER DIN-skenförsörjningar för hjälpspänningar DC, CONTACTRON ELR DC-kontakter för säker koppling och skydd, ArcZero-kontakter för ljusbågsfri varmanslutning, EMpro-mätare och Smart RTU för energiövervakning samt BPC-batterikontakter för integrering av stora batterilager. Tillsammans möjliggör dessa komponenter en effektiv, säker och skalbar distribution av likström som minskar omvandlingsförlusterna och förenklar integrationen av förnybar energi och batterier i datacenter.

Fördelar med likströmsnät i datacenter

  • Högre energieffektivitet tack vare minskade omvandlingsförluster
  • Bättre integration av förnybara energikällor och lagringssystem
  • Minskade CO₂-utsläpp och driftskostnader
  • Mindre värmeutveckling tack vare effektivare energidistribution
  • Större oberoende från det allmänna elnätet
Kostnadsfritt webbinarium
Likströmskraftnät: Från koncept till verklighet

Likströmskraftnät i fabriken är redan verklighet. I det här webbinariet får du lära dig av verkliga exempel hur likströmsteknik ökar hållbarheten inom industrin. Förutom grunderna om likströmskraftnät får du en fördjupad inblick i den tekniska realiseringen av ett sådant nät.

Till webbinariet
DC-baserad lågspänningsfördelning i All Electric Society Factory

Produkter för likströmsnät i datacenter

Kontinuerlig utveckling, platsbesparande design-in för apparatskåp, skydd mot likströmmar, kommunikativa lösningar

Kontakt

Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid genom att bygga ut likströmsnäten

Vi hjälper dig gärna att förverkliga ditt likströmsnät och ger dig råd om produkter och lösningar.