CLIPFIX 35-5
-
Ändstöd
3022276
E-nummer:
2911927
E-nummer:
2911927
Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Ändstöd |
| Bredd | 5,2 mm |
| Höjd | 48,6 mm |
| Djup | 35,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 37,1 mm |
| Djup på NS 35/15 | 44,6 mm |
| Längd | 48,6 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3022276 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE7111 |
| Produktnyckel | BE7111 |
| GTIN | 4017918194154 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,65 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,65 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
KLM 3 - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
KLM 3-L - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810863
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
Fördelar
Stor märkyta
Byggbredd endast 5,2 mm
Phoenix Contact har utformat CLIPFIX ändhållaren så att den håller tillförlitligt på de olika DIN-skene-systemen
Parkeringsmöjlighet för bryggor och kontakter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge