UK 16 N - Genomgångsplint
3006043
E-nummer: 2910610

area
delning
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Alla universalplintar typ UK... kan som standard monteras även inom Ex e-området enligt IEC/EN 60079
De motsvarande EG-typgodkännandenumren för Ex-godkännande återfinns under tekniska anslutningsdata