UK 5-MTK-P/P - Knivfrånskiljarplint
3004032
E-nummer: 2910886

area
delning
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, Termisk kontinuerlig ström Ith: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande konstruktion
Hög strömbelastning upp till 16 A