ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2
-
Hybridmotorstartare
2900543
E-nummer:
3290970
E-nummer:
3290970
Hybridmotorstartare för start av 3~ AC-motorer upp till 500 V AC och 2,4 A utgångsström, med 24 V DC styrspänning, inställningsbar överbelastningsfrånkoppling och skruvanslutning.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Hybridmotorstartare |
| Produktfamilj | CONTACTRON |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Antal faser | 3 |
| Typ av motorstartare | Direktstartare |
| Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,2 W |
| Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
| Förlusteffekt maximal | 3,3 W |
| Förlusteffekt minimal | 1,1 W |
| Kategori | 1 |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
| Område för styrmatningsspänning | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominell styrmatningsström IS | 40 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Polaritetsskydd | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Märkisolationsspänning | 500 V |
| Märkstötspänning | 6 kV |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs-, styrsystemsströmförsörjningen och hjälpströmkretsen till huvudkretsen | Säker isolering (IEC 60947-1) vid driftspänning ≤ 300 V AC (t.ex. 230/400 V AC, 277/480 V AC) |
| Basisolering (IEC 60947-1) vid driftspänning 300 V AC ... 500 V AC | |
| Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs- och styrsystemsmatningsspänningen till hjälpströmskretsen | Säker isolering (IEC 60947-1) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC |
| Styrning | |
| Benämning ingång | Styringång |
| Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
| Manöverspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominell aktiveringsström IC | 5 mA (Ingångstyp 1) |
| Växlingsnivå | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Frånkopplingstid typisk | < 30 ms |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| AC-utgång | |
| Märkdriftspänning Ue | 500 V AC |
| Driftspänningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
| Märkdriftström Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Lastströmområde | 180 mA ... 2,4 A (se derating) |
| Utlösningskurva enligt IEC 60947-4-2 | Klass 10A |
| Avkylningstid | 20 min (för Auto-Reset) |
| Läckström | 0 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Svarsmeddelandeutgång | |
| Anmärkning | Svarssignal: potentialfri omkopplarkontakt, signalkontakt |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Styrkrets | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Driftindikering | LED grön |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 107 mm |
| Djup | 114 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UL-godkännande | |
| Certifikat | NLDX.E228652 |
| UL-data | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (säkring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (säkring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-1 |
| IEC 60947-4-2 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | uppradbar, se derating-diagram för avstånd |
| Monteringsläge | lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill) |
| Artikelnr | 2900543 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK7421 |
| Produktnyckel | DK7421 |
| GTIN | 4046356527682 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 239 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 217,18 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nummer: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5a55237c-f944-4e9c-84fa-cede74ea5856 |
Kompatibla produkter
-
BRIDGE- 2 - Bygel 2900746
-
BRIDGE- 3 - Bygel 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bygel 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bygel 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bygel 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bygel 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bygel 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bygel 2900753
-
BRIDGE-10 - Bygel 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Bygel 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bygel 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bygel 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bygel 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bygel 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Bygel 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bygel 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bygel 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bygel 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bygel 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bygel 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bygel 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bygel 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bygel 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bygel 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bygel 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Bygel 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
Fördelar
22,5 mm bred
Koppling med mindre förslitning
Platsbesparing
Kablagebesparing
Lång livslängd
Trefas trådbryggor
Inställningsbar ström för bimetallfunktion
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge