CRIMPFOX-RCI 6-M
-
Crimptång
1212730
E-nummer:
1660280
E-nummer:
1660280
Crimptång, kompakt tångkropp, för isolerade DIN kabelskor symmetrisk, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (röd, blå, gul), tre märkta insatser, upplåsningsbar tvångsspärr, införing från sidan
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upplåsbar tvångsspärr
En tydlig areaindelning sker genom att insatserna är färgkodade
Klämtång för kabelskor och förbindningar
Den öppnas så fort erforderligt crimptryck uppnåtts, så att man kan utesluta felcrimpning