CRIMPFOX-M SET - Crimptång-set
1212093
E-nummer: 1631781

Set med crimptång och insatser, bestående av CRIMPFOX-M (tång) och insatser för isolerade kabelskor 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), oisolerade rörkabelskor 0,5 ... 6 mm2 (1212079) och trådändhylsor 0,25 ... 10 mm2 (1212080) och 16/25 mm2 (1212081).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Alla olika typer av insatser gör att de är ett platsbesparande universalverktyg för alla applikationer
Crimptången CRIMPFOX-M utmärker sig genom det snabba bytet av crimpinsatser utan verktyg