TCP 0,1A - Termisk automatsäkring
0712107
E-nummer: 2911680

1-kanalig, termisk säkring för skydd av laster vid 250 V AC/72_V_DC vid överlast. För installation på säkringsplintar och gränssnitt för flatstiftsäkringar i form C enligt ISO-standard 8820-3. Med fast märkström: 0,1 A

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Fördelar

Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
Aktivering av anläggningen vid underhåll via den integrerade enhetsomkopplaren