Złącza do transmisji danych

Złącza do transmisji danych

Coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci. Oznacza to również więcej interfejsów w urządzeniu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy do transmisji danych: RJ45, USB, HDMI i D-SUB, złącza koncentryczne, złącza światłowodowe i złącza do Ethernetu jednoparowego. Oferta obejmuje również profesjonalne doradztwo i doskonałe usługi w dziedzinie przyłączania urządzeń – perfekcyjna podstawa do podłączania inteligentnych urządzeń do sieci.

Go to Product Detail Page for item 1551891
SACC-DSI-MSB-5CON-M12/0,5 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACC-DSI-MSB-5CON-M12/0,5 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1551891

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 5-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Najwyższa elastyczność dzięki różnorodnym konstrukcjom
  • Łatwy montaż dzięki technice przyłączeniowej niewymagającej narzędzi
  • Szerokie spektrum zastosowań dzięki obsłudze popularnych systemów magistralnych
  • Wysokie bezpieczeństwo również w środowisku przemysłowym dzięki znormalizowanym systemom złączy
Bezpłatne próbki
Niezawodna komunikacja IIoT

Zamów bezpłatne próbki i przetestuj nasze złącza do transmisji danych do wszystkich interfejsów.

Zamów teraz próbki
Kostka z różnymi interfejsami danych na tle cyfrowym
Tablet z White paper na temat światłowodów

White paper na temat technologii światłowodowej

Bezpieczna i niezawodna szybka transmisja danych za pomocą światłowodów: Technologia ta przesyła dane w postaci światła na duże odległości. Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jakie ma to zalety. Poznaj różne rodzaje kabli i włókien oraz dowiedz się, do jakich zastosowań jest odpowiednia dana technologia.

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Nowe produkty

Kolorowe kable krosowe RJ45
Filtrowane złącza RJ45 do PCB
Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet
Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Nadają się do lutowania na fali THT i lutowania metodą Through Hole Reflow

Nowe złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR). Rozszerzają one istniejące portfolio o filtrowane warianty RJ45 w wersji przemysłowej do zastosowań do 1 Gb/s.

Najważniejsze cechy

  • Złącza singleport do PCB 90° i 180°
  • Do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR)
  • Opcjonalnie z diodą LED i sprężyną ekranującą
  • Warianty filtrowania dla wszystkich popularnych aplikacji Ethernet
  • Prędkość przesyłu danych do 1 Gb/s
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

Korzyści

  • Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Zautomatyzowana obróbka dzięki możliwości lutowania rozpływowego
  • Optymalna wersja do każdej aplikacji dzięki dużej różnorodności produktów
  • Do wymagających obszarów zastosowań dzięki wersji przemysłowej

Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet

Prosta transmisja danych na niewielkiej przestrzeni

Złącza Push-Pull M12 do samodzielnego montażu do aplikacji Ethernet oferują bezpieczną transmisję danych z dużą prędkością i wyróżniają się wyjątkowo małą ilością zajmowanego miejsca. Dzięki szybkiej blokadzie instalacja nie wymaga wysiłku, wystarczy podłączyć złącze do urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna Push-Pull
  • Kompaktowe przyłącze zaciskane
  • Kodowanie X dla aplikacji Ethernet
  • Liczba pinów: 8
  • Przekrój przyłączeniowy: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Ekranowanie 360°
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Łatwa instalacja: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Duża oszczędność miejsca: niezwykle kompaktowe dzięki niewielkiej przestrzeni przyłączeniowej i wysokiej gęstości upakowania styków
  • Bezpieczne użytkowanie: niezawodne połączenie ekranu 360°
  • Solidne połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Łatwe połączenie dzięki technologii Push-Lock

Dwie wiodące technologie w jednym złączu M12: złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull i przyłączem Push-Lock do samodzielnego montażu umożliwiają przyłączanie przewodów bez narzędzi i zapewniają bezpieczną instalację dzięki łatwemu podłączeniu do portu urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Instalacja: szybka blokada Push-Pull
  • Rodzaj przyłącza: technika przyłączeniowa Push-Lock
  • Złącza do transmisji danych: PROFINET CAT5 (100Mb/s), kodowanie D, 4-pinowe, ekranowane, proste i kątowe
  • Złącza sygnałowe: kodowanie A, 4- lub 5-pinowe, ekranowane i nieekranowane, proste i kątowe
  • Przekrój przyłączeniowy: od 0,14 do 0,75 mm²
  • Zakres temperatury: od -40 do +85°C

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dzięki złączom w wersji męskiej i żeńskiej można realizować połączenia wiszące
  • Podłączanie drutów i linek z tulejką i bez tulejki bez użycia narzędzi
  • Intuicyjne przyłączanie przewodów dzięki kodowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigni stykowych
  • Długotrwale stabilne i odporne na wibracje połączenie PE i ekranowanie 360°

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Złącza do transmisji danych do niezawodnej komunikacji

Poznaj różnorodność naszej oferty złączy do transmisji danych. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom przyłączeniowym do transmisji danych elastycznie zaprojektujesz i zrealizujesz swoje aplikacje. Ofertę uzupełniają doskonałe usługi w dziedzinie przyłączania urządzeń.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Dwie ręce z ziemią, rośliną i produktem Phoenix Contact

Bioprodukty

Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.

Poznaj naszą ofertę złączy do transmisji danych

Interaktywna mapa: Obudowa z różnymi interfejsami danych
Transceivery światłowodowe
Transceivery, puszki i technika przyłączeniowa PCB umożliwiają realizację nowoczesnego przesyłania danych przez światłowód.
Do listy produktów
Transceivery światłowodowe
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Gniazda M8 i kable sieciowe serii ONEPAIR umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych z poziomu OT do poziomu IT, przy jednoczesnej oszczędności miejsca.
Do listy produktów
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Złącza IP20 do PCB oraz kable krosowe serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego to idealne rozwiązanie do efektywnej transmisji danych w automatyce przemysłowej i budynkowej.
Do listy produktów
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Złącza koncentryczne
Produkty do okablowania koncentrycznego nadają się idealnie do transmisji sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE lub 5G.
Do listy produktów
Złącza koncentryczne
Złącza USB
Phoenix Contact oferuje złącza USB do PCB i kable krosowe USB. Produkty typu A i typu C są dostępne w wersji USB 2.0 oraz USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0.
Do listy produktów
Złącza USB
Złącza HDMI
Te wysokiej jakości produkty HDMI typu A nadają się optymalne do niezawodnej transmisji danych audio i wideo oraz Ethernet (HEC) w chronionych aplikacjach.
Do listy produktów
Złącza HDMI
Złącza RJ45
RJ45 BUILDING i RJ45 INDUSTRIAL firmy Phoenix Contact to nowoczesne okablowanie do automatyki budynkowej oraz aplikacji Ethernetu przemysłowego.
Do listy produktów
Złącza RJ45
Złącza MPO M17
Phoenix Contact prezentuje przemysłowe złącza MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym do inteligentnych sieci elektrycznych.
Do listy produktów
Złącza MPO M17
Złącza D-SUB
Szeroki asortyment wytrzymałych obudów wtyku D-SUB ora obudów stykowych D-SUB firmy Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązania do sprawdzonego okablowania systemów magistralnych.
Do listy produktów
Złącza D-SUB

Złącza do transmisji danych do instalacji miedzianych


Złącza do transmisji danych do instalacji miedzianych

Złącza do transmisji danych do instalacji miedzianych

Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużych ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Poznaj korzyści wydajnych złączy i przewodów do samodzielnego montażu.

  • Szybkości transmisji do 10 Gb/s
  • Innowacyjne okablowanie hybrydowe
  • Rozwiązania dla IP20, IP65/67 i IP69K
  • Przyłącze IDC, Pierce lub sprężynowe

Bezpieczne połączenia do Ethernet i PROFINET dzięki złączom RJ45

Złącza RJ45 umożliwiają bezpieczne połączenia do Ethernetu i PROFINET dzięki sprężynom dociskowym ze stali nierdzewnej oraz wersji IP67 w obudowie Push-Pull.

Złącza do Ethernetu jednoparowego

Ethernet kompleksowo do ostatniego metra przy użyciu złączy M8 i IP20 serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego

Okablowanie światłowodowe


Złącza do transmisji danych do światłowodów

Złącza do transmisji danych do światłowodów

Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do instalacji przemysłowych i infrastruktury. Do wszelkich rodzajów światłowodów i interfejsów – w naszej szerokiej ofercie znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową.

  • Rozwiązania dla IP20/IP65/67
  • Złącza światłowodowe z przodami wtyku ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA lub M12
  • Rodzaje światłowodu POF, PCF i GOF (wielomodowe i jednomodowe)
  • Wersje ze szlifem PC i APC
  • Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO: do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych
  • Narzędzia do wszystkich rodzajów światłowodów

Transmisja danych z dużą prędkością dzięki FDX 20

Rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20 na szynę DIN łączą w sobie kompaktową konstrukcję z niezawodnymi połączeniami światłowodowymi, co zapewnia niezawodne działanie i dużą trwałość.

E-paper: Złącza do transmisji danych
Przegląd całej oferty

Nasza oferta złączy do transmisji danych do wszystkich interfejsów: od RJ45 przez USB, HDMI i D-SUB po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz do Ethernetu jednoparowego.

Otwórz e-paper
Różnorodne produkty do okablowania miedzianego i światłowodowego

Dlatego jesteśmy właściwym partnerem

Chmura tagów z interfejsami do transmisji danych
Pracownik doradza klientowi przy wyborze złączy
Klient podczas projektowania złącza
Pracownik w laboratorium sprawdza złącza do transmisji danych
Chmura tagów z interfejsami do transmisji danych

Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.

Pracownik doradza klientowi przy wyborze złączy

Liczba połączeń między maszynami, elementami maszyn i użytkownikami jest coraz większa. Oznacza to wzrost ilości przesyłanych danych przy niezmienionej ilości dostępnego miejsca. Dzięki profesjonalnemu doradztwu ekspertów Phoenix Contact w dziedzinie komunikacji i transmisji danych znajdziesz odpowiednie rozwiązanie interfejsu urządzenia do swojej aplikacji.

Klient podczas projektowania złącza

Możesz liczyć na nasze wsparcie w procesie projektowania swojego urządzenia. Oferujemy np. szybką konfigurację wstępną i dane 2D/3D do oprogramowania CAD. Nasze wsparcie obejmuje również wysyłkę bezpłatnych próbek oraz niezawodną logistykę z globalną dostępnością produktów dzięki zamówieniom online.

Pracownik w laboratorium sprawdza złącza do transmisji danych

Wysokiej klasy złącza firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną komunikację między urządzeniami przez długie lata. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki przyłączeniowej oferujmy innowacyjne rozwiązania i wieloletnią dostępność produktów. Badania laboratoryjne wykraczające poza wymagania norm oraz międzynarodowe dopuszczenia potwierdzają jakość naszych produktów.

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Złącza do transmisji danych oferują różne rozwiązania przyłączeniowe do licznych zastosowań. Zaliczają się do nich:

Sterownik ze złączem HDMI i USB
Sterowniki: Łatwe uruchamianie dzięki interfejsom USB i HDMI
Router 5G z interfejsami danych
Routery 5G: Łatwa komunikacja obiektowa dzięki złączom koncentrycznym i RJ45
Falownik z interfejsami danych
Falowniki: przemysłowa transmisja danych za pomocą RJ45 INDUSTRIAL
System kamer z interfejsem danych i złączami typu płytka-płytka
Systemy kamer: komunikacja długoterminowa i wysokie prędkości transmisji
Zasilacz ze złączem USB i złączami płytka-płytka
Zasilacze: Proste uruchamianie dzięki interfejsom serwisowym
Ręka z przyciskiem kanału wsparcia technicznego

Kanał wsparcia technicznego na YouTube

Filmy instruktażowe dotyczące naszych złączy do transmisji danych prezentują cenną wiedzę na temat obsługi i montażu produktów.