SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1457979

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: D, Montaż tylny, M16 x 1,5, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu