Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
Złącza do transmisji danych
Coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci. Oznacza to również więcej interfejsów w urządzeniu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy do transmisji danych: RJ45, USB, HDMI i D-SUB, złącza koncentryczne, złącza światłowodowe i złącza do Ethernetu jednoparowego. Oferta obejmuje również profesjonalne doradztwo i doskonałe usługi w dziedzinie przyłączania urządzeń – perfekcyjna podstawa do podłączania inteligentnych urządzeń do sieci.
Korzyści
- Najwyższa elastyczność dzięki różnorodnym konstrukcjom
- Łatwy montaż dzięki technice przyłączeniowej niewymagającej narzędzi
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki obsłudze popularnych systemów magistralnych
- Wysokie bezpieczeństwo również w środowisku przemysłowym dzięki znormalizowanym systemom złączy
White paper na temat technologii światłowodowej
Bezpieczna i niezawodna szybka transmisja danych za pomocą światłowodów: Technologia ta przesyła dane w postaci światła na duże odległości. Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jakie ma to zalety. Poznaj różne rodzaje kabli i włókien oraz dowiedz się, do jakich zastosowań jest odpowiednia dana technologia.
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Konfigurator kabli i przewodów
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Nowe produkty
Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów
Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.
Złącza do transmisji danych do niezawodnej komunikacji
Poznaj różnorodność naszej oferty złączy do transmisji danych. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom przyłączeniowym do transmisji danych elastycznie zaprojektujesz i zrealizujesz swoje aplikacje. Ofertę uzupełniają doskonałe usługi w dziedzinie przyłączania urządzeń.
GameChangers do przyłączania urządzeń
Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.
Bioprodukty
Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.
Poznaj naszą ofertę złączy do transmisji danych
Złącza do transmisji danych do instalacji miedzianych
Złącza do transmisji danych do instalacji miedzianych
Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużych ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Poznaj korzyści wydajnych złączy i przewodów do samodzielnego montażu.
- Szybkości transmisji do 10 Gb/s
- Innowacyjne okablowanie hybrydowe
- Rozwiązania dla IP20, IP65/67 i IP69K
- Przyłącze IDC, Pierce lub sprężynowe
Bezpieczne połączenia do Ethernet i PROFINET dzięki złączom RJ45
Złącza RJ45 umożliwiają bezpieczne połączenia do Ethernetu i PROFINET dzięki sprężynom dociskowym ze stali nierdzewnej oraz wersji IP67 w obudowie Push-Pull.
Złącza do Ethernetu jednoparowego
Ethernet kompleksowo do ostatniego metra przy użyciu złączy M8 i IP20 serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego
Okablowanie światłowodowe
Złącza do transmisji danych do światłowodów
Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do instalacji przemysłowych i infrastruktury. Do wszelkich rodzajów światłowodów i interfejsów – w naszej szerokiej ofercie znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową.
- Rozwiązania dla IP20/IP65/67
- Złącza światłowodowe z przodami wtyku ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA lub M12
- Rodzaje światłowodu POF, PCF i GOF (wielomodowe i jednomodowe)
- Wersje ze szlifem PC i APC
- Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO: do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych
- Narzędzia do wszystkich rodzajów światłowodów
Transmisja danych z dużą prędkością dzięki FDX 20
Rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20 na szynę DIN łączą w sobie kompaktową konstrukcję z niezawodnymi połączeniami światłowodowymi, co zapewnia niezawodne działanie i dużą trwałość.
Dlatego jesteśmy właściwym partnerem
Liczba połączeń między maszynami, elementami maszyn i użytkownikami jest coraz większa. Oznacza to wzrost ilości przesyłanych danych przy niezmienionej ilości dostępnego miejsca. Dzięki profesjonalnemu doradztwu ekspertów Phoenix Contact w dziedzinie komunikacji i transmisji danych znajdziesz odpowiednie rozwiązanie interfejsu urządzenia do swojej aplikacji.
Możesz liczyć na nasze wsparcie w procesie projektowania swojego urządzenia. Oferujemy np. szybką konfigurację wstępną i dane 2D/3D do oprogramowania CAD. Nasze wsparcie obejmuje również wysyłkę bezpłatnych próbek oraz niezawodną logistykę z globalną dostępnością produktów dzięki zamówieniom online.
Wysokiej klasy złącza firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną komunikację między urządzeniami przez długie lata. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki przyłączeniowej oferujmy innowacyjne rozwiązania i wieloletnią dostępność produktów. Badania laboratoryjne wykraczające poza wymagania norm oraz międzynarodowe dopuszczenia potwierdzają jakość naszych produktów.
Kanał wsparcia technicznego na YouTube
Filmy instruktażowe dotyczące naszych złączy do transmisji danych prezentują cenną wiedzę na temat obsługi i montażu produktów.