CUC-IA4M-J1ST-AB/R4T-P
-
Filtrowane złącza do PCB RJ45
1664080
Filtrowane złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Dolny zatrzask, Ekranowane, ekranujące sprężyny, liczba biegunów: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Na fali, IP20
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Opakowanie typu tray
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Wyjątkowa wydajność EMI
Zintegrowane filtry i transformatory pozwalają na zaprojektowanie płytki PCB zajmującej mniej miejsca przy jednoczesnej redukcji BOM
Idealne do wymagających aplikacji przemysłowych dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur