Złącza do PCB

Złącza do PCB

Złącza do PCB służą do podłączania przewodów do PCB w celu przesyłania sygnałów, danych i zasilania. Dzięki rastrowi od 2,5 mm do 15 mm i natężeniu prądu do 125 A, w naszej serii COMBICON klasy XS do XL na pewno znajdziesz rozwiązanie pasujące do Twojego urządzenia lub szafy sterowniczej. Różne rodzaje przyłączy i sposoby montażu zapewniają dużą elastyczność stosowania tej techniki przyłączeniowej do niemal wszystkich aplikacji.

Go to Product Detail Page for item 1735992
MSTBW 2,5/14-G - Gniazdo do PCB
MSTBW 2,5/14-G - Gniazdo do PCB
1735992

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MSTBW 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1911855
MSTB 2,5 HC/ 2-ST - Złącze do PCB
MSTB 2,5 HC/ 2-ST - Złącze do PCB
1911855

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 16 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności), napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5 HC/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1768930
SMSTB 2,5/20-ST - Złącze do PCB
SMSTB 2,5/20-ST - Złącze do PCB
1768930

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 20, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: SMSTB 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: -45 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1016515
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Bezpośrednie złącza wtykowe
1016515

Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: CDDC 1,5/..-PV, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1736098
MSTBW 2,5/ 4-G - Gniazdo do PCB
MSTBW 2,5/ 4-G - Gniazdo do PCB
1736098

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBW 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1716072
DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62 - Obudowy przepustów
DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62 - Obudowy przepustów
1716072

Obudowy przepustów, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: DFK-PC 5/..-GF-SH, raster: 7,62 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 3, system wtyków: COMBICON PC 5, Parametry elektryczne: ekranowany, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1836858
CC 2,5/19-GF-LR P20 THR - Gniazdo do PCB
CC 2,5/19-GF-LR P20 THR - Gniazdo do PCB
1836858

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 19, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 19, ilość przyłączy: 19, rodzina produktów: CC 2,5/..-GF-LR, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1765810
MSTBP 2,5/ 6-ST - Złącze do PCB
MSTBP 2,5/ 6-ST - Złącze do PCB
1765810

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MSTBP 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1913633
PC 6/ 8-STF-10,16 - Złącze do PCB
PC 6/ 8-STF-10,16 - Złącze do PCB
1913633

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Ag, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: PC 6/..-STF, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 16, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1984248
PT 1,5/10-PVH-3,5-A - Złącze do PCB
PT 1,5/10-PVH-3,5-A - Złącze do PCB
1984248

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: PT 1,5/..-PVH-A, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON PST 1,0, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja: maksymalne przekroje przewodów przy niewielkich rozmiarach elementu zapewniają wysoki komfort przyłączania również w miejscach o utrudnionym dostępie
  • Złącza wielorzędowe: możliwość podłączenia przewodów na kilku poziomach w gniazdach wielopoziomowych
  • Innowacyjne systemy blokowania: wysoka elastyczność i bezpieczne połączenia dzięki kołnierzowi śrubowemu, zatrzaskowemu i środkowemu oraz blokadzie Click and Lock i Lock&Release
  • Różne możliwości kombinacji: odwrócone złącza i gniazda do zabezpieczonych przeciwporażeniowo wyjść PCB i połączeń wiszących
  • Niezawodne przepusty kablowe: połączenia przez ściankę urządzenia przy użyciu złączy i gniazd do montażu naściennego

Przegląd najważniejszych cech

Złącza do PCB stosowane są w urządzeniach i szafach sterowniczych. Składają się zazwyczaj z dwóch komponentów: gniazda przylutowanego do PCB oraz złącza. Jedyny wyjątek stanowią złącza bezpośrednie SKEDD, które podłącza i odłącza się od PCB w całości.

Złącza do PCB

Przekrój przewodu 0,14 mm² (AWG 26) do 35 mm² (AWG 2)
Prądy Do 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Napięcia Do 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Techniki przyłączeniowe Przyłącza śrubowe, sprężynowe, dźwigienkowe i zaciskane do różnych kierunków przyłączania
Raster 2,5 do 15 mm
Możliwość dowolnego łączenia Połączenia typu płytka-płytka, przewód-płytka i przewód-przewód, jak również rozwiązania konfekcjonowane
Specjalna technika montażu Metoda bezpośredniego przyłączania SKEDD
Osoba z tabletem w ręku obsługuje konfigurator złączy do PCB

Konfiguratory złączy do PCB

Dostosuj standardowe produkty do swoich potrzeb dzięki naszym konfiguratorom. Można wybrać wersję kolorystyczną, nadruk i kodowanie. Konfiguratory oferują możliwości dostosowania z ponad 6000 dostępnych wariantów artykułów ze 150 rodzin produktów.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Ładowarka naścienna do ładowania samochodu elektrycznego

Niezawodna technika przyłączeniowa dla stacji ładowania opartych na PCB Optymalne podłączenie zasilania i danych

Nasza technika przyłączeniowa do stacji ładowania i ładowarek naściennych opartych na PCB umożliwia szybkie podłączenie zasilania sieciowego, kabli ładowania i kabli do transmisji danych oraz łatwą instalację. Krótki czas instalacji, bezpieczne połączenia i niskie koszty utrzymania zwiększają dostępność i opłacalność infrastruktury ładowania.

Nowe produkty

Przegląd systemu złączy do PCB serii XPC
Złącza do PCB serii FMCOR/W 1,5
Złącza do PCB z przyłączem Push-in serii PTS 0,5 do automatyki KNX
Odwrócone gniazda serii MC 1,5 do lutowania rozpływowego
Odwrócone obudowy złączy serii I(D)MCC 0,5 w rastrze 2,54 mm do zaciskania
Kompaktowe gniazda serii DMC 1,5

Złącza do PCB w technologii Push-X

Wysoki komfort obsługi przy przyłączaniu przewodów

W złączach do PCB serii XPC 2,5 jest zintegrowane komfortowe przyłącze przewodu Push-X. Technologia Push-X umożliwia szybkie podłączanie linek i drutów poprzez łatwe wsunięcie niemal bez użycia siły.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 16 A
  • Napięcie do 320 V (300 V UL)
  • Przekroje przewodów do 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- do 12-pinowe

Korzyści

  • Szybkie przyłączanie wszelkiego rodzaju przewodów z tulejką lub bez tulejki
  • Wysoki komfort obsługi dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez narzędzi i bez użycia siły
  • Sygnał akustyczny przy przyłączeniu przewodu
  • Pozycja dźwigni wskazuje status połączenia
  • Kompatybilne ze złączami do PCB COMBICON w rastrze 5,08 mm

Złącza do PCB FMCOR/W 1,5

Przyłącze przewodu prostopadłe do kierunku obsługi

Nowe złącza do PCB FMCOR/W 1,5 umożliwiają wygodne podłączenie przewodu prostopadle do kierunku obsługi. Złącza mają przyłącza Push-in z kontrastującymi kolorystycznie elementami obsługowymi.

Najważniejsze cechy

  • Raster 3,5 mm
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 160 V
  • 2- do 16-pinowe
  • Dostępne bez kołnierza lub z kołnierzem oraz bez dźwigienką Lock and Release lub z dźwigienką Lock and Release
  • Wprowadzanie przewodu od strony kodowania lub od strony łukowej

Korzyści

  • Przyłącze przewodu prostopadle do kierunku obsługi ułatwia okablowanie urządzeń montowanych na szynie DIN
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o kontrastującym kolorze

Złącza do PCB z przyłączem Push-in

Dla automatyki KNX

Firma Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę produktów do automatyki budynkowej o serię PTS 0,5, czyli kompaktowe złącza do PCB do komunikacji KNX. Przewody instalacyjne J-Y(ST)Y (0,6 mm i 0,8 mm) można podłączyć bez użycia narzędzi za pomocą przyłącza Push-in.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 6 A
  • Napięcie do 320 V
  • Raster 5,75 mm
  • Średnica przewodów do 0,8 mm
  • Przyłącze Push-in
  • 2-pinowe
  • Cztery połączenia na potencjał
  • Złącza męskie THR na taśmie lub w kartonie

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości pomiaru
  • Jednoznaczna identyfikacja styków dzięki kodowaniu za pomocą różnych kolorów
  • Idealne do zastosowań magistralnych: łatwe połączenie „Loop through” potencjałów

Odwrócone gniazda serii MC 1,5

Do zautomatyzowanego lutowania rozpływowego

Nowe odwrócone gniazda w rastrze 3,81 mm rozszerzają serię MC o możliwość obrócenia złącza o 180°. Gniazda THR umożliwiają lutowanie rozpływowe, zautomatyzowany montaż i obniżenie kosztów produkcji.

Najważniejsze cechy

  • Raster 3,81 mm
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 160 V
  • 2- do 16-pinowe
  • Standardowa długość kołków: 1,9 mm
  • Materiał: wysokotemperaturowe tworzywo sztuczne LCP

Korzyści

  • Do integracji w procesie lutowania SMT
  • Wysoka elastyczność w projektowaniu urządzeń: jedno gniazdo na złącza z różnymi technikami przyłączeniowymi
  • Popularna metoda montażu umożliwia zastosowanie na całym świecie

Odwrócone obudowy złączy

Raster 2,54 mm do zaciskania

Odwrócone, jednorzędowe i dwurzędowe obudowy złączy serii I(D)MCC 0,5 uzupełniają portfolio w kompaktowym rastrze 2,54 mm. Umożliwia to również rozwiązania typu kabel-kabel z systemem przyłączeniowym DFMC 0,5. Dostępne są różne styki zaciskane.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodów: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Prądy do 6 A
  • Napięcie do 160 V
  • Raster 2,54 mm
  • 2- do 16-biegunowe z 4 do 32 zestykami
  • Warianty jedno- lub dwurzędowe

Korzyści

  • Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
  • Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
  • Niewielkie rozmiary do zastosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni

Kompaktowe gniazda serii DMC 1,5

Do zautomatyzowanego lutowania rozpływowego

Nowe gniazda do lutowania rozpływowego w rastrze 3,5 mm rozszerzają serię DMC. Opiera się ona wyłącznie na sprawdzonej technologii Lock and Release. Technologia ta umożliwia intuicyjne i solidne blokowanie oraz wysuwanie bez użycia siły między złączem a gniazdem.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 8 A
  • Napięcia do 160 V
  • 2- do 20-pinowe
  • Raster: 3,5 mm
  • Standardowa długość kołków: 2,0 mm i 2,6 mm
  • Materiał: wysokotemperaturowe tworzywo sztuczne LCP
  • Opcjonalnie w opakowaniu na taśmie

Korzyści

  • Do integracji w procesie lutowania SMT
  • Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick and Place
  • Niewielkie rozmiary elementów umożliwiają zastosowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Taki sam układ pinów i identyczna konstrukcja jak istniejące gniazda DMC 1,5 ze zintegrowanym kołnierzem śrubowym i blokadą Lock and Release

Wszystkie linie produktowe serii COMBICON Złącza do PCB są dostępne z innowacyjnymi technikami przyłączeniowymi. Od kompaktowych złączy do PCB linii produktowej XS złącza linii produktowej XL do dużej mocy – w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do projektowania urządzeń.

Złącza do PCB linii produktów XS
Złącza do PCB linii produktów S
Złącza do PCB linii produktów M
Złącza do PCB linii produktów L
Złącza do PCB linii produktów XL
Złącza do PCB linii produktów XS

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 2,5 do 3,5 mm
  • Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe, sprężynowe Push-in i zaciskane
  • Montaż gniazd metodą lutowania na fali lub THR
  • Wtyki i gniazda w wersji poziomej, pionowej i odwróconej
  • Złącza typu przewód-płytka, płytka-płytka i przewód-przewód
  • Wersje ekranowane do optymalnej transmisji danych

Złącza do PCB linii produktów S

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 3,5 do 7,5 mm
  • Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe, sprężynowe Push-in i zaciskane
  • Montaż gniazd metodą lutowania na fali lub THR
  • Wtyki i gniazda w wersji poziomej, pionowej i odwróconej
  • Złącza typu przewód-płytka, płytka-płytka i przewód-przewód
  • Różne możliwości blokowania

Złącza do PCB linii produktów M

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 5,0 do 7,62 mm
  • Techniki przyłączeniowe: przyłącze śrubowe, sprężynowe Push-in, zaciskane i samonacinające
  • Montaż gniazd metodą lutowania na fali lub THR
  • Wtyki i gniazda w wersji poziomej, pionowej i odwróconej
  • Połączenia płytka-płytka lub połączenia wiszące
  • Bloki wtykowe do przymocowania bezpośredniego lub montażu na szynie DIN
  • Indywidualne kodowanie do jednoznacznego przypisania

Złącza do PCB linii produktów L

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 6,35 do 10,16 mm
  • Techniki przyłączeniowe: przyłącze śrubowe lub przyłącze sprężynowe Push-in
  • Montaż gniazd metodą lutowania na fali lub THR
  • Złącza wysokiej mocy w kompaktowych rastrach z dopuszczeniem UL 600 V
  • Duża różnorodność kombinacji dzięki wersjom i przepustom chronionym przed dotykiem (odwróconym)
  • Blokada bez narzędzi lub profesjonalne łączniki ekranu
  • Indywidualne kodowanie do jednoznacznego przypisania

Złącza do PCB linii produktów XL

Najważniejsze cechy

  • Raster do 15 mm
  • Wtyk z przyłączem śrubowym o obciążalności prądowej do 125 A
  • Niezawodne połączenia elektryczne dzięki zintegrowanej stalowej sprężynie dociskowej
  • Standardowo z kołnierzem śrubowym, do bezpiecznych połączeń również w warunkach dużych wibracji
  • Mała siła wtykania i wyciągania gwarantująca komfortowe przyłączanie urządzenia
  • Odwrócone gniazda do wyjścia PCB zabezpieczonego przed dotknięciem palcem

Widok 3D

Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką w widoku 360°

Złącza do PCB serii LPC z przyłączem sprężynowym Push-in obsługiwanym dźwigienką nadają się szczególnie do zastosowań w systemach energetyki odnawialnej, magazynach energii, automatyce i budowie maszyn.

Przekonaj się sam na widoku 3D, jaką wartość dodaną oferują te wtyki przy projektowaniu i realizacji urządzeń.

Łatwa dystrybucja mocy przy użyciu złączy do PCB serii PC 6

Dystrybucję mocy między urządzeniami można zrealizować łatwo przy użyciu złączy do PCB PC 6/...-ST-BUS do systemów magistrali energetycznych. Złącza umożliwiają szybki montaż przewodów bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania.

Złącza do PCB do lutowania THR i SMT

Złącza High Density do PCB montuje się łatwo na płytce drukowanej za pomocą połączenia Push-in. Zintegrowana kotew i system pozłacanych styków umożliwiają stabilne osadzenie i wysoką niezawodność transmisji.

Rozwiązania dla automatyki budynkowej z serią PTS clip

Złącza do PCB serii PTS clip nadają się optymalnie do automatyki budynkowej. Dzięki typowej geometrii zatrzaskowej złącza montuje się w dwuczęściowych obudowach do elektroniki bez użycia narzędzi. Połączenie z PCB zapewniają złącza męskie.

Broszura
Przegląd całej oferty

Poznaj szczegółowo różnorodność produktów z portfolio COMBICON na ponad 500 stronach elektronicznego katalogu produktów. W ten sposób zawsze znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową do transmisji sygnałów i danych do swojej aplikacji.

Otwórz katalog
Różne terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji

Złącza do PCB są stosowane głównie tam, gdzie konieczny jest elastyczny montaż PCB oraz możliwość zmiany techniki przyłączeniowej PCB w zależności od zastosowania. Umożliwiają one szybki montaż przewodów, w przypadku techniki połączeń Push-in bez żadnych narzędzi specjalnych. Łatwe podłączanie i odłączanie ułatwia konserwację i późniejszą obsługę. Częste zastosowania:

Falownik ze złączem do PCB
Falownik ze złączem do PCB
Czujniki i wyłączniki bezpieczeństwa
Urządzenie do zdalnego monitorowania
Urządzenie komunikacyjne z przyłączami PCB
Sterownik ze złączem do PCB
Zasilacz ze złączem do PCB
Bramki magistrali z przyłączami PCB
Antena do sieci komórkowej
Pomieszczenie z modułami magazynowania energii
Taśma oświetleniowa LED
Sterownik automatyki budynkowej z przyłączami PCB
Silnik elektryczny i falownik ze złączami do PCB

Technologie przyłączeniowe

Oferta produktów obejmuje różne opcje przyłączy od klasycznego przyłącza śrubowego po komfortowe przyłącze sprężynowe Push-in. Wybór przyłącza zależy od danej aplikacji. Są dostępne następujące podstawowe rodzaje przyłącza – oraz wiele innych.

Przykładowy widok przyłącza śrubowego z tulejką naprężającą
Przykładowy widok przyłącza sprężynowego Push-in
Przykładowa ilustracja przyłącza Push-in obsługiwanego dźwigienką
Przykładowa ilustracja przyłącza zaciskanego
Przykładowy widok przyłącza Pierce
Przykładowy widok przyłącza śrubowego z tulejką naprężającą

Przyłącze śrubowe jest bezobsługowe, a dzięki przyłączu wieloprzewodowemu zapewnia wysoką elastyczność i obciążalność. Przyłącza z pałąkiem ochronnym nadają się zwłaszcza do zastosowań półprzemysłowych w automatyce budynkowej czy telekomunikacji. Przyłącza z tulejką umożliwiają idealnie łączenie aplikacji przemysłowych o wysokich wymogach pod względem niezawodności połączenia elektrycznego. Do wąskich płyt czołowych i wsuwanych PCB nadaje się czołowe przyłącze śrubowe.

Więcej na temat przyłącza śrubowego
Przykładowy widok przyłącza sprężynowego Push-in

Zarówno w przypadku sprężyn Push-in, jak i sprężyn skrętnych, zasada sprężyny umożliwia szybkie podłączanie przewodów bez użycia narzędzi. Przewody jednodrutowe i przewody zakończone tulejką wsuwa się po prostu w punkt zaciskowy Push-in i wypina poprzez naciśnięcie przycisku. Podczas podłączania oraz wypinania przewodów linkowych bez tulejki punkt zaciskowy można otworzyć również za pomocą zintegrowanego przycisku sprężynowego.

Więcej na temat przyłącza Push-in
Przykładowa ilustracja przyłącza Push-in obsługiwanego dźwigienką

Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką umożliwia bezpieczne i komfortowe podłączanie złączy i terminali przyłączeniowych do PCB. Oznaczenie dźwigienki innym kolorem umożliwia intuicyjną instalację. Dźwigienki obsługiwane bez narzędzi umożliwiają podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez.

Więcej o przyłączu Push-in obsługiwanym dźwigienką
Przykładowa ilustracja przyłącza zaciskanego

Przyłącze zaciskane umożliwia szybkie i ekonomiczne podłączenie, jeśli konieczne jest konfekcjonowanie dużej ilości przewodów. Połączenie żyły i styku zaciskanego tworzy się za pomocą praski zaciskowej lub automatu do zaciskania końcówek. Następnie styk zaciskany można zatrzasnąć w obudowie wtyku.

Więcej na temat przyłącza zaciskanego
Przykładowy widok przyłącza Pierce

Przyłącze Pierce to bezpieczna technika przyłączeniowa niewymagająca przygotowania przewodów. W celu utworzenia połączenia przewody wsuwa się do wyznaczonej prowadnicy w przezroczystej klapce złącza. Przy zamykaniu styki Pierce przebijają izolację przewodów.

Więcej na temat przyłącza Pierce

Sposoby montażu

Asortyment złączy i gniazd do PCB oferuje rozwiązania do różnych metod montażu, np. lutowania na fali lub lutowania SMT. Montaż elementów na PCB oraz dalsza obróbka może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Przykładowy widok lutowania na fali
Przykład montażu SMT
Przykładowy widok lutowania metodą Through Hole Reflow
Przykładowy widok metody bezpośredniego montażu
Przykładowy widok metody bezpośredniego przyłączania SKEDD
Przykładowy widok lutowania na fali

Lutowanie na fali to klasyczna metoda lutowania wykorzystywana do produkcji podzespołów elektronicznych, wyposażanych głównie w przewodowe elementy konstrukcyjne. W tej metodzie charakterystyczny jest styk lutowany przechodzący przez PCB i lutowanie na spodniej stronie PCB.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykład montażu SMT

Pojęciem Surface Mount Technology (SMT) określa się montaż powierzchniowy elementów konstrukcyjnych. Są one umieszczane na powierzchni PCB w paście lutowniczej i lutowane metodą lutowania rozpływowego. W tym przypadku wymagane są specjalne elementy konstrukcyjne o odpowiednich stykach powierzchniowych.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykładowy widok lutowania metodą Through Hole Reflow

Lutowanie Through Hole Reflow (THR) umożliwia integrację oprzewodowanych elementów z materiałów wysokotemperaturowych w procesie lutowania rozpływowego SMT. W tym przypadku styki przelotowe są umieszczane w otworach wypełnionych pastą lutowniczą i lutowane metodą lutowania rozpływowego.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykładowy widok metody bezpośredniego montażu

Metoda bezpośredniego montażu nie wymaga lutowania i złącza męskiego. Wtyk umieszcza się bezpośrednio na odpowiednich padach na krawędzi PCB.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykładowy widok metody bezpośredniego przyłączania SKEDD

SKEDD to innowacyjna technika montażowa, która umożliwia bezpośrednie połączenie złącza z PCB przez otwory. Montaż odbywa się bez narzędzi i bez dodatkowego gniazda. Nity rozprężne zapewniają niezawodne połączenie odporne na wibracje.

Wszystkie metody montażu i lutowania

Komfortowe funkcje dla wysokiej wszechstronności

Złącza do PCB firmy Phoenix Contact oferują liczne wygodne funkcje i akcesoria maksymalnie ułatwiające pracę przy podłączaniu i konserwacji.

Systemy blokowania, np. kołnierz zatrzaskowy, Click and Lock oraz Lock and Release
Złącza i gniazda odwrócone
Wtyk TWIN do podłączania dwóch przewodów do jednego pinu
Zintegrowana dociskowa sprężyna stalowa
Systemy blokowania, np. kołnierz zatrzaskowy, Click and Lock oraz Lock and Release

Aby nie dopuścić do zbyt łatwego poluzowania w przypadku wibracji, zaleca się zastosowanie dodatkowej blokady. Można użyć do tego systemu Click and Lock i Lock and Release lub kołnierza zatrzaskowego. Zapewniają one automatyczną blokadę i nie wymagają użycia narzędzia. Dla wszystkich klas mocy dostępne są alternatywnie wersje z kołnierzem śrubowym.

Złącza i gniazda odwrócone

Odwrócone złącza i gniazda umożliwiają wyprowadzenie wyjść PCB i urządzenia w sposób zabezpieczony przed dotykiem. Ponadto możliwa jest łatwa realizacja połączeń płytka-płytka i kabel-kabel.

Wtyk TWIN do podłączania dwóch przewodów do jednego pinu

Wtyki TWIN do podłączania dwóch przewodów do jednego pinu przyłączeniowego nadają się w zależności od rozmiaru również do połączeń „loop through“ sygnałów oraz rozprowadzania potencjałów i mocy.

Zintegrowana dociskowa sprężyna stalowa

Wszystkie złącza dla energoelektroniki mają zintegrowaną sprężynę stalową, zapewniającą dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zmian mocy i temperatury. Dodatkowy nacisk sprężyny na styk zapobiega korozji styków i zapewnia tym samym stabilne, długotrwałe połączenie.

Produkty COMBICON

Znajdź pasujące elementy

Znajdź szybko pasujące elementy. Na wielu stronach szczegółów produktu znajduje się przycisk „Pasujące elementy” w sekcji „Kompatybilne produkty”. Na podstawie wybranych filtrów automatycznie wyświetlane są pasujące elementy, które można jeszcze bardziej zawęzić.

Wyświetlanie pasujących elementów jest dynamiczne i aktualizuje się automatycznie po wprowadzeniu zmian. Usługa jest dostępna dla portfolio COMBICON i jest stale rozszerzana na całą gamę produktów Phoenix Contact. Najlepiej po prostu wypróbować. Poznaj możliwości naszej nowej funkcji.

Dane CAE do projektowania PCB

Dane CAE do projektowania PCB

Zaoszczędź cenny czas podczas projektowania i realizacji PCB dzięki naszym danym do projektowania PCB. Możesz korzystać z danych projektowych ECAD do pobrania w ponad 20 formatach dla najpopularniejszych systemów CAE dla ponad 7 000 złączy do PCB.