Dzięki naszym złączom obiektowym z serii PRC można połączyć kilka ładowarek naściennych za pomocą konfekcjonowanych wiązek kablowych. Wysoki stopień ochrony IP69K pozwala na bezpieczne użytkowanie na zewnątrz. Zastosowanie gotowych wiązek kablowych pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów podczas instalacji.
Technika przyłączeniowa dla stacji ładowania opartych na PCB
Optymalne podłączenie zasilania i danych
Mocne i niezawodne ładowarki naścienne i stacje ładowania mają kluczowe znaczenie dla sukcesu elektromobilności. Aby zwiększyć ich dostępność i opłacalność, ważny jest krótki czas instalacji i niskie koszty konserwacji. Szybkie i bezpieczne podłączenie zasilania sieciowego, kabla ładowania i linii sygnałowych jest możliwe dzięki intuicyjnej i trwałej technice przyłączeniowej PCB i obiektowej firmy Phoenix Contact.
Odkryj technologię przyłączeniową do ładowarek naściennych Wybrane produkty zapewniające optymalne podłączenie zasilania i danych
Niezawodna technika przyłączeniowa dla stacji ładowania DC: wydajna, kompaktowa i łatwa w instalacji Najnowsze technologie półprzewodnikowe i zaawansowane odprowadzanie ciepła umożliwiają tworzenie coraz bardziej kompaktowych, wydajnych, skalowalnych i wysoce zintegrowanych stacji szybkiego ładowania DC. Technika przyłączania urządzeń firmy Phoenix Contact umożliwia przesyłanie wysokich prądów i napięć dla energoelektroniki oraz niezawodną transmisję sygnałów i danych przy wysokiej gęstości upakowania.
Korzyści
- Bezpieczne podłączenie do sieci dzięki intuicyjnej technologii dźwigniowej
- Możliwość podłączenia wielu przewodów przy użyciu popularnych na całym świecie zacisków śrubowych
- Szybkie oprzewodowanie wewnętrzne bez narzędzi przy użyciu techniki połączeń Push-in
- Zasilanie kilku ładowarek naściennych jednym kablem przy użyciu złączy obiektowych
- Wygodny serwis na miejscu dzięki znormalizowanym złączom do transmisji danych
FAQ Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
Idealnym rozwiązaniem są terminale przyłączeniowe do PCB z dźwigienką. Pomarańczowa dźwigienka umożliwia szybkie i intuicyjne podłączenie wszystkich trzech faz, przewodu neutralnego i PE. Zasada działania sprawia, że połączenie jest szczególnie bezpieczne: dźwigienka zatrzaskuje się po naciśnięciu, a przewód jest trwale i bezpiecznie zaciśnięty. Dostępne są terminale z ukośnym i poziomym wejściem przewodu, aby zoptymalizować konstrukcję urządzenia.
Dzięki programowi złączy FINEPITCH typu płytka-płytka, Phoenix Contact zapewnia ekranowane i nieekranowane rozwiązania do transmisji sygnałów i danych. Realizuj indywidualne połączenia PCB we wszystkich wymiarach z różnymi konstrukcjami, wysokościami piętrowania, liczbą pinów, w rastrach od 0,635 do 2,54 mm.
W przypadku ograniczonej ilości miejsca na podłączenie zasilania ładowarki naściennej o mocy 22 kW ze względu na wąski kształt urządzenia, idealnym rozwiązaniem jest terminal przyłączeniowy do PCB PTSPL 6 bez izolatora:
- 41 A / 1 000 V
- Przekroje przewodów od 2,5 do 6 mm²
- Styk sprężynowy umożliwia wielokrotne podłączanie
- Zoptymalizowane do montażu SMT i THR
- Pakowanie na taśmie lub w kartonie
Nasza strona „Podstawy technologii ładowania dla elektromobilności” zawiera podstawową wiedzę na temat ładowania pojazdów elektrycznych. Poznaj:
- Standardy ładowania, wtyki ładowania i tryby ładowania w skrócie
- Filmy pokazują, jak działa stacja ładowania
- Słowniczek z prostymi objaśnieniami terminów technicznych
Nasze portfolio produktów do podłączania zasilania
Skorzystaj z naszych produktów do bezpiecznego i intuicyjnego podłączenia ładowarki naściennej do sieci. Zazwyczaj infrastruktura obejmuje druty o przekroju do 16 mm². Pomarańczowa dźwignia na terminalach przyłączeniowych do PCB sygnalizuje prawidłowe podłączenie przewodu. Samoblokująca konstrukcja zapewnia trwałe i niezawodne połączenie.
Nasze portfolio produktów do ładowania
CHARX connect to seria okablowania i gniazd do ładowania do bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego przesyłu energii ze stacji ładowania do pojazdu elektrycznego. Asortyment obejmuje zarówno ładowarki naścienne AC do ładowania prądem przemiennym, jak i nowoczesne ładowarki naścienne DC do wykorzystania prądu stałego z systemu PV przy minimalnych stratach konwersji.
Nasza oferta produktów do transmisji danych
Szeroka oferta złącz RJ45 do realizacji połączeń sieciowych. Do konfiguracji podczas uruchamiania i serwisowania Phoenix Contact zapewnia złącza USB do PCB i kable krosowe. Typ A i typ C są dostępne w wersjach USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen.2 w różnych kombinacjach.
Nasza oferta produktów do ochrony elektroniki
Dynamiczne zarządzanie obciążeniem jest coraz częściej stosowane w połączeniu z infrastrukturą ładowania. Mamy idealną obudowę dla kontrolerów, które maksymalizują zużycie własne PV i dynamicznie zarządzają obciążeniem w połączeniu z ładowarką i falownikiem PV.
Twój osobisty konsultant
W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań
Twoja firma produkuje stacje ładowania do montażu na szynie DIN lub w szafie rack 19″? Również wtedy mamy dla Ciebie odpowiednie produkty
Jako producent komponentów dostarczamy całe wyposażenie do stacji ładowania. Nasze szerokie portfolio, od kabli ładowania CCS po zarządzanie obciążeniem, stanowi podstawę efektywnej infrastruktury ładowania:
- Do wszystkich zastosowań, niezależnie od tego, czy jest to ładowarka naścienna AC, stacja ładowania DC czy stacja ładowania HPC
- Do wszystkich sposobów montażu, zarówno na płytce drukowanej, szynie DIN, jak i w szafie 19″