Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym lub Push-in

Różne, a jednak takie same: Identyczny rozmiar, różna technika przyłączeniowa – terminale przyłączeniowe do PCB serii TDPT pozwalają na tworzenie urządzeń na potrzeby różnych rynków z zachowaniem jednolitego wzornictwa. Dzięki identycznemu rozmiarowi można wybrać elastycznie przyłącze śrubowe lub przyłącze sprężynowe Push-in, zachowując jednolity wygląd PCB i urządzenia.
Footprinty w projektowaniu obwodów PCB

Korzyści

  • Łatwa adaptacja dzięki identycznemu rozmiarowi i identycznemu układowi pinów do przyłącza Push-in i przyłącza śrubowego
  • Jednolita technika przyłączeniowa do przewodów o przekroju od 0,2 do 16 mm² umożliwia liczne zastosowania
  • Szeroki wybór produktów do przyłączy zasilania w rastrze 5,08/6,35 mm oraz 10,16 mm
Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym

Terminale przyłączeniowe do PCB o identycznym konturze pozwalają na tworzenie urządzeń na potrzeby różnych rynków z zachowaniem jednolitego wzornictwa.

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem Push-in

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem Push-in

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem Push-in

Terminale przyłączeniowe do PCB o identycznym konturze pozwalają na tworzenie urządzeń na potrzeby różnych rynków z zachowaniem jednolitego wzornictwa.

Rozwiązania dla Industry 4.0 z terminalami przyłączeniowymi do PCB o identycznym konturze o konstrukcji TWIN

W przypadku złączek o konstrukcji TWIN o identycznym konturze dostępne jest przyłącze śrubowe i przyłącze sprężynowe Push-in. Terminale przyłączeniowe do PCB są odpowiednie do prądów do 76 A, napięć do 1000 V i przekrojów przewodu od 0,2 do 16 mm². Wersje 2- do 12-pinowe w rastrze 5,08 mm, 6,35 mm i 10,16 mm zwiększają elastyczność producentów urządzeń. Istotną zaletą jest zwiększona ochrona przeciwporażeniowa wg IEC/UL 61800-5-1.

Rozwiązania dla Industry 4.0 z terminalami przyłączeniowymi do PCB o identycznym konturze o konstrukcji TWIN
Terminale przyłączeniowe do PCB o identycznym konturze o konstrukcji TWIN YouTube
Broszura
Przegląd całej oferty

Poznaj szczegółowo różnorodność produktów z portfolio COMBICON na ponad 500 stronach elektronicznego katalogu produktów. W ten sposób zawsze znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową do transmisji sygnałów i danych do swojej aplikacji.

Otwórz katalog
Różne terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe