VAL-MS-BE-PCB-FM - Podstawka ogranicznika przepięć
1035864

1-kanałowe gniazdo do ograniczników przepięć serii VAL-MS typu I i typu II, do izolowanych i uziemionych układów o napięciu do 1500 V DC i 690 V AC, do zajmującej mało miejsca instalacji na PCB, z wbudowanym zestykiem komunikacji zdalnej

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalnej
Kodowanie poprzez pierwsze wetknięcie wtyku ochronnego
Jedno-/ wielobiegunowe do mocowania wtyków ochronnych