Ogranicznik przepięć typu 2

Ochrona przed przepięciami typu 2

Ochrona przed przepięciami typu 2 jest drugim poziomem w koncepcji ochrony i jest instalowana po SPD typu 1. Aby chronić system przed uszkodzeniem, np. wskutek operacji przełączania, ogranicznik przepięć typu 2 dodatkowo ogranicza występujące jeszcze przepięcie. Ograniczniki przepięć typu 2 są stosowane w podrozdzielniach lub szafach sterujących maszyn, gdzie nie występują bezpośrednie prądy piorunowe.

Korzyści

  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej wydajności i wytrzymałości
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
  • Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom

Nowe produkty

Jednokanałowa ochrona przed przepięciami na szynie DIN

Nowy standard ochrony przed przepięciami

Prosty i bezpieczny dla wysokiej elastyczności

Korzystaj ze szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, prostej instalacji i maksymalnej wydajności. Niezawodna ochrona instalacji przed przepięciami dzięki VALVETRAB SPP. Artykuły są teraz dostępne również jako produkty jednobiegunowe o różnych poziomach napięcia.

Najważniejsze cechy

  • Zabezpieczenie przed niedostatecznym podłączeniem
  • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Niski moment dokręcenia 3 Nm
  • Wzmocniona izolacja między obwodem głównym i pomocniczym
  • Bez bezpiecznika do 315 A

Korzyści

  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej wydajności i wytrzymałości
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
  • Maksymalna elastyczność przy tworzeniu specyficznych rozwiązań dzięki produktom jednobiegunowym
  • Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom

Ogranicznik przepięć VALVETRAB SPP na szynie DIN

Ochrona przed przepięciami typu 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nowy standard ochrony przed przepięciami VALVETRAB SPP

Instalacje elektryczne muszą spełniać wysokie wymagania pod względem dyspozycyjności. Dzięki Safe Protection Plus firma Phoenix Contact już dziś wyznacza jutrzejsze standardy ochrony przed przepięciami. Urządzenia VAL-SPP łączą w sobie nowatorskie funkcje instalacji i bezpieczeństwa, które zapewniają wysoką dostępność systemu.

Prosta i bezpieczna instalacja oraz obsługa Rodzina produktów Safe Protection Plus

Safe Protection Plus to nazwa nowej rodziny produktów w zakresie ochrony przed przepięciami. Nasze nowe ograniczniki przepięć oparte na warystorach VALVETRAB SPP zapewniają solidną ochronę przed przepięciami z nowatorskimi funkcjami instalacji i bezpieczeństwa.

Zaciekawiło Cię to? Zobacz animację nowych produktów i dowiedz się więcej o VALVETRAB SPP na naszej stronie.

Ochrona przed przepięciami typu 2 zamontowana na szynie DIN

VAL-SEC: wąski ogranicznik przepięć typu 2 do podrozdzielni

Wąski ogranicznik przepięć typu 2 VALVETRAB SEC

Dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 12 mm na ścieżkę, VALVETRAB SEC jest naszym najwęższym ogranicznikiem przepięć typu 2. Szerokość wynosząca zaledwie 48 mm zapewnia doskonałą ochronę przed przepięciami w systemie pięcioprzewodowym.

Urządzenie zabezpieczające oferuje napięciowy poziom ochrony 1,5 kV. Spełnia to również wymagania ochrony urządzenia typu 3. VALVETRAB SEC ogranicza skoki napięcia w takim stopniu, że maszyny, systemy i urządzenia gospodarstwa domowego nie ulegają uszkodzeniu.

W instalacjach przemysłowych i budynkowych z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym ochrona przed przepięciami typu 2 jest drugim poziomem ochrony po ogranicznikach typu 1. Ogranicznik przepięć obsługuje prądy zwarciowe do 50 kA. Ogranicznik typu 2 stosuje się bez zabezpieczenia bezpiecznikowego do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Montowana na szynie DIN ochrona przed przepięciami typu 2 z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik

Ochrona przed przepięciami typu 2 z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik

Ochrona przed przepięciami typu 2 z bezpiecznikiem VALVETRAB CP-MCB

Jeśli w instalacji jest zamontowany bezpiecznik główny >315 A, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie ochrony przed przepięciami. W takim przypadku oferujemy VAL-CP-MCB, czyli rozwiązanie do ochrony przed przepięciami składające się z ogranicznika przepięć typu 2 i skoordynowanego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik.

Zapewnia to podwójne bezpieczeństwo przy minimalnych nakładach instalacyjnych. Dużym atutem jest łatwe planowanie, niezależnie od środowiska instalacji. Wbudowany wskaźnik statusu i funkcja sygnalizacji zdalnej informują o skuteczności ochrony przed przepięciami. Zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie jest dostępne dla systemów 5-, 4- i 3-przewodowych.

Konfekcjonowana ochrona przed przepięciami ze zintegrowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik na podstawie montażowej dla systemów szynowych 60 mm

Ochrona przed przepięciami typu 2 z bezpiecznikiem do systemów szynowych 60 mm

Ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów szynowych 60 mm VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO to uniwersalne ograniczniki przepięć typu 2 o wysokiej odporności na zwarcia na gnieździe montażowym o szerokości zaledwie 54 mm. Również te ograniczniki przepięć posiadają wskaźnik statusu i zestyk komunikacji zdalnej.
Ograniczniki można instalować we wszystkich typowych systemach szynowych 60 mm. Instalacja jest niezwykle prosta: wystarczy zamocować zatrzaskowo ogranicznik przepięć i podłączyć połączenie wyrównawcze.