Ograniczniki przepięć z rodziny produktów Safe Protection Plus oferują maksymalną wydajność i wytrzymałość, zapewniając niezawodną ochronę. Wzmocniona izolacja zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika i systemu. Bezpośrednia charakterystyka zadziałania chroni bezpiecznik i instalację. Szybkie odłączenie gwarantuje wysoki poziom niezawodności eksploatacyjnej.
Dzięki Safe Protection Plus (SPP) firma Phoenix Contact wyznacza nowe standardy w ochronie przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Rodzina produktów SPP łączy najwyższą wydajność z kompaktową, wtykową konstrukcją, zapewniając w ten sposób maksymalną dyspozycyjność systemu i optymalną ochronę. Skuteczne odgromniki typu 1 oraz wszechstronne ograniczniki przepięć typu 2 uzupełniają tę rodzinę produktów.
Ochrona przed przepięciami o krok dalej
Zalety rodziny produktów Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) oznacza:
- Najwyższa skuteczność dla niezawodnej ochrony instalacji
- Doskonała ochrona nawet wrażliwych systemów dzięki szybkiej charakterystyce zadziałania i niskiemu napięciu resztkowemu
- Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
- Szeroki zakres zastosowań dzięki niewilekiej szerokości 17,5 mm na biegun i bogatemu portfolio
FLT-SPP z niezużywającym się, wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym ma bardzo szybką charakterystykę zadziałania i niskie napięcie resztkowe. W porównaniu do odgromników opartych na warystorach (MOV), obciążenie urządzenia końcowego jest znacznie zmniejszone, a tym samym znacznie poprawia się efekt ochrony całego systemu.
Dzięki bezpośredniej charakterystyce zadziałania ograniczniki przepięć VAL-SPP skutecznie zmniejszają obciążenie bezpiecznika i instalacji. Kolejne komponenty są niezawodnie chronione przed pozostałymi przepięciami. Szybkie odłączenie zapewnia wysoki poziom niezawodności eksploatacyjnej w przypadku przeciążenia.
Produkty z rodziny SPP charakteryzują się prostotą i bezpieczeństwem. Innowacyjne funkcje, takie jak ochrona przeciwporażeniowa i przed niedostatecznym wetknięciem, a także zredukowany moment dokręcenia wynoszący zaledwie 3 Nm, są tego dowodem. Rodzina produktów SPP oferuje zatem nowatorskie zalety, które już dziś spełniają standardy jutra.
Wytrzymałe urządzenia zabezpieczające o szerokości 17,5 mm na biegun są odpowiednie do wymagających środowisk i umożliwiają instalację bez bezpiecznika do 315 A na wysokości do 5000 m. Dzięki wyzwalanemu iskiernikowi wielowęglowemu kombinacje ograniczników FLASHTRAB SPP mogą obsługiwać wiele impulsów i są idealne dla regionów o dużym natężeniu oświetlenia i zastosowań w eksponowanych miejscach, takich jak energia wiatrowa i telekomunikacja. VALVETRAB SPP niezawodnie zabezpiecza instalacje AC i solarne w różnych wariantach napięć i obwodów. Produkty z rodziny Safe Protection Plus zapewnią odpowiednią ochronę przed przepięciami do niemal każdego zastosowania.
Kompleksowe dane cyfrowe dla systemów ECAD ułatwiają projektowanie systemu. Nasz internetowy poradnik doboru pozwala szybko i łatwo znaleźć odpowiedni produkt do danego zastosowania. Dzięki modułowym akcesoriom można również łatwo zintegrować dodatkowe funkcje w późniejszym czasie.
Ochrona przed przepięciami do aplikacji AC
Kombinacja ograniczników FLT-SPP... z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym
FLASHTRAB SPP – kombinacja ograniczników typu 1+2+3 Ochrona przed przepięciami z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym
Ograniczniki przepięć i prądów piorunowych FLT-SPP i FLT-MB wykorzystują wyzwalany iskiernik wielowęglowy. Technologia ta jest szczególnie skuteczna. Niezawodnie przetwarza również bardzo wysokie i ściśle następujące po sobie impulsy piorunowe. Iskiernik działa bez prądu następczego sieci. Zapobiega to powstawaniu prądów zwarciowych po procesie rozładowania, utrzymując w ten sposób dyspozycyjność systemu. Dzięki niskiemu napięciowemu poziomowi ochrony i niskiej krzywej napięcia szczątkowego chronione urządzenia są poddawane znacznie mniejszym obciążeniom, co zapewnia zauważalnie lepszą ochronę, zwłaszcza w porównaniu z ogranicznikami przepięć opartymi na warystorach. Oprócz wymagań dla ograniczników prądu piorunowego typu 1, spełniają one również specyfikacje dla ograniczników przepięć typu 2 i 3.
Ochrona przed przepięciami VAL-SPP dla trójfazowych systemów zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE
VALVETRAB SPP – ochrona przed przepięciami typu 2 do instalacji AC
VALVETRAB SPP oferuje kompleksowe portfolio ograniczników przepięć typu 2 z rodziny produktów Safe Protection Plus. Urządzenia zabezpieczające są dostępne w różnych wariantach łączeniowych i napięciowych. Oferta obejmuje zarówno wersje jednokanałowe, jak i gotowe do instalacji rozwiązania dla systemów cztero- i pięcioprzewodowych.
Wszystkie dalsze informacje na temat produktów można znaleźć na podlinkowanej liście produktów. Na odpowiednich stronach ze szczegółami produktów można znaleźć dane techniczne, modele 3D, instrukcje montażu i wiele więcej.
Ochrona przed przepięciami do amerykańskich układów zasilania
Wraz z produktami VAL-US-SPP, Phoenix Contact oferuje również funkcje instalacyjne i bezpieczeństwa opisane dla ochrony przed przepięciami dla sieci zasilających w Ameryce Północnej. Oprócz różnych napięć zasilania, w sieciach tych dostępne są warianty przełączania, takie jak Split-phase, Wye lub Delta. Artykuły VAL-US-SPP posiadają certyfikat UL typu otwartego. Oznacza to, że można je zintegrować z nowymi i istniejącymi instalacjami i systemami bez dodatkowych testów.
Więcej informacji na temat artykułów VAL-US-SPP można znaleźć na naszej stronie kategorii:
Ochrona przed przepięciami do aplikacji PV
Ochrona przed przepięciami do aplikacji PV VAL-SPP-T2-...PV...
Na liście produktów w linku znajdziesz szczegółowe informacje na temat pełnego portfolio ograniczników przepięć do zastosowań fotowoltaicznych z rodziny produktów Safe Protection Plus (SPP):
- Dane techniczne
- Modele 3D
- Instrukcje montażu
- Zamienniki