VAL-MS-EE-T2-3+1-320
-
Ograniczniki przepięć typu 2
2910575
Ogranicznik przepięć 4-kanałowy (układ 3+1), do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie 230 V AC
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ogranicznik przepięć |
| Klasa testu IEC | II |
| T2 | |
| Typ EN | T2 |
| System zasilania IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| Liczba portów | One |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Długość odizolowania | 16 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Długość odizolowania | 16 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 71 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 64,7 mm |
| Szerokość | 4 TE |
| Kolor | szary B (RAL 7043) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| PBT |
| Tory ochronne | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kierunek działania | 3L-N & N-PE |
| Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 260 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 450 mVA |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 1,6 kV (przy In) |
| ≤ 1,5 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (przy 3 kA) | |
| Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (przy In) |
| ≤ 1,5 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (przy 3 kA) | |
| Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (przy In) |
| ≤ 0,25 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (przy 3 kA) | |
| Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 125 A (gG) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2910575 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CLP211 |
| Klucz produktu | CLP211 |
| GTIN | 4055626462660 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 411 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 394,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 11,406 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
MPB 18/4-12 - Mostek 2809296
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-320-P - Wkładka ogranicznika typ 2 2910579
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław