Przyłącze dźwigienkowe Push-in Przyłącze dźwigienkowe Push-in posiada obsługiwaną jedną ręką dźwigienkę, przez co umożliwia proste przyłączanie przewodu z tulejką lub bez tulejki bez narzędzi.

Przyłącze dźwigienkowe Push-in terminalu przyłączeniowego do PCB

Korzyści

  • Szybkie przyłączanie przewodów za pomocą dźwigni obsługiwanej bez narzędzi lub metody bezpośredniego montażu
  • Łatwe wypięcie przewody bez użycia narzędzi oraz intuicyjna obsługa dzięki kontrastującej kolorystycznie dźwigience
  • Szybkie przyłącze Push-in przy zamkniętej dźwigience
  • Stała siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Jednoznaczne pozycje dźwigienki informują niezawodnie o zamknięciu lub otwarciu przestrzeni zaciskowej

Szczegóły przyłącza dźwigienkowego Push-in

Przewód wsuwa się po prostu w otwarty punkt zaciskowy, a naciśnięcie dźwigni powoduje jego pewne przyłączenie przez sprężynę. Alternatywnie możliwe jest bezpośrednie wtykanie drutów lub linek zakończonych tulejką przy zamkniętej dźwigni. Przyłącze dźwigienkowe Push-in łączy więc zalety rozwiązania Push-in z atutami obsługi dźwigienką. Kontrastująca kolorystycznie dźwignia umożliwia nie tylko szybkie i bezpieczne podłączenie przewodów, ale także równie szybkie i bezpieczne ich odłączenie.

Nasze produkty z przyłączem dźwigienkowym Push-in


Przyłącze dźwigienkowe Push-in w terminalach przyłączeniowych i złączach do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Wygodne podłączanie przewodów z tulejkami lub bez tulejek bez użycia narzędzi: proste i kątowe terminale przyłączeniowe do PCB serii LPT/LPTA są dostępne w wersjach do przekrojów 2,5 mm², 6 mm² i 16 mm². Oferta terminali przyłączeniowych do PCB LPC/LPC(H) obejmuje linie produktów do przewodów o przekrojach 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² i 16 mm².