Przyłącze śrubowe Zaletą przyłącza śrubowego Phoenix Contact jest bezobsługowe przyłączanie przewodów i maksymalna elastyczność dzięki możliwości przyłączenia wielu przewodów.

Przyłącze śrubowe terminala przyłączeniowego do PCB

Korzyści

  • Uznane na całym świecie przyłącze śrubowe
  • Bezobsługowość i odporność na wibracje
  • Oszczędność miejsca i elastyczność dzięki możliwości podłączenia dwóch identycznych przewodów
  • Długotrwałe, stabilne połączenia dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości
  • Niskie nagrzewanie własne dzięki dużym siłom styku

Szczegóły przyłącza śrubowego

Przyłącze śrubowe to uznany na całym świecie standard. Zaletą przyłącza śrubowego Phoenix Contact jest bezobsługowe przyłączanie przewodów i maksymalna elastyczność dzięki możliwości przyłączenia wielu przewodów.

Dzięki przyłączom śrubowym można uzyskać największe siły połączenia niezależnie od przekroju przewodu. Połączenie sił z wysokiej jakości powierzchniami i stopami miedzi zapewnia gazoszczelność punktów styku. Zapewniają one długotrwałe stabilne połączenia o niskiej rezystancji styku, nawet w agresywnych warunkach otoczenia.

Nasze produkty z przyłączem śrubowym z tuleją


Przekrój przyłącza śrubowego w złączce szynowej

Złączki szynowe

Podczas dokręcania złączek szynowych UT wkrętak pozostaje na jednej wysokości. Tuleja zaciskowa podnosi się do góry na zasadzie windy. Śruba opiera się na belce prądowej. Przewód jest bezpiecznie prowadzony przez tuleję zaciskową pod belką prądową i nie jest narażony na działanie sił promieniowych śruby.

Zintegrowana technologia Reakdyn zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu połączenia, eliminując jednocześnie konieczność dokręcania śrub zaciskowych. Wywierana siła oraz rowek Reakdyn dokonują elastycznej deformacji tulei zaciskowej. Zabezpiecza to śrubę, nie niszcząc gwintu.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB z przyłączem śrubowym

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Podczas zamykania przestrzeni zaciskowej tuleja dociska mocno przewód do szyny zbiorczej. Przewód jest chroniony dzięki brakowi ruchów obrotowych i rozłożeniu dużej siły zacisku na dużych powierzchniach styku. Zapewnia to stałe bezpieczne połączenie.

Asortyment produktów sięga od kompaktowych rozwiązań o rastrze 2,5 mm i natężeniu prądu do 6 A do rozwiązań o rastrze 20 mm i natężeniu prądu do 232 A.

Przyłącza śrubowe firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach kołnierzowych, złotych, z różnymi kierunkami podłączenia przewodów, z wtykami TWIN, z głowicami śrubowymi, z częściowym wyposażeniem, z nadrukiem i w różnych kolorach.

Nasze produkty z przyłączem śrubowym z pałąkiem ochronnym


Przyłącze śrubowe z pałąkiem ochronnym w technice przyłączeniowej PCB
Przyłącze śrubowe z pałąkiem ochronnym w złączach PRC
Wkładki stykowe o stałej liczbie pinów do złączy przemysłowych z klasycznym przyłączem śrubowym
Przyłącze śrubowe z pałąkiem ochronnym w technice przyłączeniowej PCB

Przy dokręceniu przestrzeni zaciskowej śruba dociska przewód do podstawy złączki przez bardzo elastyczny pałąk ochronny.

Do terminali przyłączeniowych i złączy do PCB
Przyłącze śrubowe z pałąkiem ochronnym w złączach PRC

Im mniejsze są urządzenia, tym mniejsze są przekroje przewodów. Złącza serii PRC 20 wykorzystują pałąk ochronny w przypadku stosowania technologii połączeń śrubowych. Ma to dwie zalety:

Z jednej strony umożliwia to rezygnację z tulejek. Zapobiega to również uszkodzeniu lub ścięciu przewodu przy dokręcaniu śruby.

Z drugiej strony, zastosowanie pałąku ochronnego pozwala zachować zwartą konstrukcję zacisku śrubowego. W szczególności wielopinowe złącza okrągłe mogą być dzięki temu stosowane w jeszcze bardziej wszechstronny sposób.

Do złączy PRC
Wkładki stykowe o stałej liczbie pinów do złączy przemysłowych z klasycznym przyłączem śrubowym

Wkładki stykowe o stałej liczbie pinów do złączy przemysłowych z klasycznym przyłączem śrubowym wyróżniają się bezobsługowym połączeniem przewodu. Nie ma potrzeby dokręcania śruby przyłącza. Przewody miedziane o przekrojach od 0,2 mm² do 16 mm² podłącza się niezawodnie bez przygotowania lub zabezpieczeniem przez rozpleceniem w postaci tulejki. Możliwe jest zastosowanie kilku przewodów pod jedną śrubą. Pomiędzy śrubą i przewodem znajduje się zabezpieczenie przewodu, które chroni poszczególne druty przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu służy jednocześnie jako zabezpieczenie śruby przed odkręceniem na skutek wibracji i wahań temperatury. Elementy przyłącza śrubowego przewodzące prąd są wykonane z wysokiej jakości stopów miedzi odpornych na szczelinową korozję naprężeniową.

Do złączy przemysłowych

Nasze produkty z czołowym przyłączem śrubowym


Czołowe przyłącze śrubowe w terminalach przyłączeniowych i złączach do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

W przypadku czołowego przyłącza śrubowego śruba i przyłącze przewodu znajdują się po tej samej stronie produktu. Kątowy element dociskowy zapewnia wzmocnienie sił kontaktowych działających na przewód. Czołowe przyłącze śrubowe nadaje się również do wąskich frontów urządzeń.

Nasze produkty z osiowym przyłączem śrubowym


Wkładka stykowa do złączy przemysłowych z osiowym przyłączem śrubowym

Złącza przemysłowe

Stałopinowe lub modułowe wkładki stykowe do złączy przemysłowych z osiowym przyłączem śrubowym łączą w sobie zalety połączenia śrubowego i zaciskanego. Osiowe przyłącze śrubowe wymaga minimalnej ilości miejsca i jest łatwe w obsłudze, do której wystarczy zwyczajny klucz imbusowy.

W tej technice łączenia koniec żyły wsuwa się w styk męski lub żeński. Stożkowe ostrze (część styku) wkręca się następnie z przodu w giętką żyłę. Druty żyły są przy tym dociskane radialnie do ściany styku. W ten sposób między żyłą a stykiem powstaje gazoszczelne i stabilne połączenie. Ważnym warunkiem jest zachowanie zalecanego momentu dokręcenia. Ostrze wciskane jest przy użyciu sześciokątnego klucza nasadzanego na czoło styku.

Nasze produkty z prostym przyłączem śrubowym


Złącza M8 i M12 z przyłączem śrubowym do samodzielnego montażu

Złącza M8 i M12 do samodzielnego montażu

Dzięki złączom M8 i M12 do samodzielnego montażu podłączysz elastycznie na miejscu przewody o różnych długościach. Przyłącze śrubowe to klasyk w technice przyłączeniowej. Umożliwia niezawodne podłączanie wszelkiego rodzaju przewodów miedzianych bez przygotowania. Do niezawodnej transmisji sygnałów i zasilania są dostępne ekranowane i nieekranowane złącza w wersji prostej lub kątowej.