Przyłącze zaciskane Przyłącze zaciskane jako bezlutowa metoda łączenia umożliwia szybkie, niezwykle niezawodne i zautomatyzowane przyłączanie przewodów.

Przyłącze zaciskane

Korzyści

  • Zmienny rozruch produkcji poprzez pełną lub częściową automatyzację
  • Stabilne połączenia dzięki dużej odporności na rozciąganie
  • Elastyczne zastosowanie dzięki niskiej rezystancji styku
  • Prosty montaż dzięki łatwemu monitorowaniu produkcji
  • Długa żywotność dzięki wysokiej odporności na czynniki środowiskowe, drgania i udary

Szczegóły przyłącza zaciskanego

Przyłącze zaciskane jest szczególnie efektywne przy łączeniu dużej liczby przewodów. Do połączenia żyły i styku zaciskanego używa się praski zaciskowej lub automatu do zaciskania końcówek. Do aplikacji automatycznej dostępne są styki zaciskane na taśmie.

Powstało wiele różnych połączeń zaciskanych. Ważnym warunkiem niezawodnego przyłączenia jest dostosowanie przekroju żyły, styku zaciskanego i zaciskarki. Jeżeli żyła jest umieszczona w styku zaciskowym od góry, a krawędzie łączników stykowych podczas formowania dociskają przewód od góry z obu stron, to jest to zacisk typu B. Do zaciskania typu O używa się drutów.

Ze względu na to, że zaciskarki ulegają zużyciu, przy dużych seriach proces zaciskania musi być monitorowany. Wymagania dotyczące połączeń zaciskanych określa norma DIN EN 60352-2. O jakości połączenia zaciskanego świadczy osiągnięta odporność przyłącza na rozciąganie i uformowanie styku zaciskanego bez pęknięć. Styki nie powinny się wydłużać w wyniku zaciskania w niedopuszczalny sposób, gdyż uniemożliwiłoby to ich wpięcie w obudowę stykową. Styk można wypiąć za pomocą narzędzia odblokowującego. Przewidziano również pomoce montażowe do bardzo cienkich przewodów.

Przyłącze zaciskane w złączu do PCB
Przyłącze zaciskane złącza M12
Przyłącze zaciskane w złączach M17-M58
Przyłącze zaciskane w złączu akumulatorowym
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Przyłącze zaciskane w złączu do PCB

Wtyki zaciskane różnych serii można łączyć z niemal wszystkimi gniazdami. Cechą szczególną jest niewielka wysokość w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi. Kierunek wtykania jest równoległy do osi przewodu. Dostępne są wersje z kołnierzem śrubowym lub zatrzaskowym, a także wersje z elementem wspomagającym i bez niego.

Do złączy do PCB
Przyłącze zaciskane złącza M12

Złącza M12 z przyłączem zaciskanym wyróżniają się niewielkim zapotrzebowaniem miejsca i niskim kosztami produkcji seryjnej. Przyłącze zaciskane zapewnia szybkie automatyczne podłączenie przy seryjnym konfekcjonowaniu przewodów. To niezwykle kompaktowe złącze nadaje się doskonale do stosowania w kolejnictwie.

Ważnym warunkiem niezawodnego przyłączenia jest dostosowanie przekroju żyły, styku zaciskanego i zaciskarki. Ze względu na to, że zaciskarki ulegają zużyciu, przy dużych seriach proces zaciskania musi być monitorowany.

Do złączy M12
Przyłącze zaciskane w złączach M17-M58

W przypadku złączy okrągłych do zastosowań przemysłowych przyłącze zaciskane zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego, np. odporność na wibracje i obciążenia termiczne. Program złączy okrągłych z przyłączem zaciskanym obejmuje złącza sygnałowe w rozmiarach M17 i M23 oraz złącza hybrydowe i złącza zasilające w rozmiarach od M17 do M58.

Do złączy M17-M58
Przyłącze zaciskane w złączu akumulatorowym

Zastosowanie przyłącza zaciskanego jest szczególnie korzystne, gdy podzespoły o tej samej konstrukcji są potrzebne w dużych ilościach. Zaletą tej technologii jest szybkość i jakość. Jeśli obszar połączenia, kabel i narzędzie są dobrze dopasowane, prowadzi to do trwałego i stabilnego połączenia.

Do złączy akumulatorowych
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Stałopinowe i modułowe wkładki stykowe z przyłączem zaciskanym do złączy przemysłowych wyróżniają się niewielkim zapotrzebowaniem miejsca punktów zaciskowych oraz niskim kosztami produkcji seryjnej.

Styki zaciskane zwijane firmy Phoenix Contact aplikuje się szybko i łatwo dzięki otwartemu zaciskowi. Oprócz produktów na taśmie do aplikacji seryjnej dostępne są również pojedyncze styki do elastycznego montażu obiektowego.

Do złączy przemysłowych