Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 200 A, Rodzaj przyłącza: Złącze gwintowane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącza do zasobników energii
Szybka, bezpieczna i efektywna instalacja zasobników energii do aplikacji do 1500 V – przy użyciu wtykowych przyłączy akumulatora w postaci złączy szyny zbiorczej lub wtyków biegunowych. Sięgnij po korzyści obu technik przyłączeniowych do połączenia czołowego lub tylnego. Dzięki temu możesz zastosować złącza optymalne do swojej aplikacji.
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły maks.: 50 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 200 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 200 A, Rodzaj przyłącza: Złącze gwintowane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły maks.: 50 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 200 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 250 A, Rodzaj przyłącza: Złącze gwintowane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 250 A, Rodzaj przyłącza: Złącze gwintowane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 250, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 250 A, Rodzaj przyłącza: Złącze gwintowane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 17,8 mm
Złącze, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły maks.: 120 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 350 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 18,8 mm, średnica przewodu maks.: 22,5 mm
Złącze, Rodzina produktów: BPC 120, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 120 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 7,2 mm, średnica przewodu maks.: 12,4 mm
Złącze, Rodzina produktów: HSC, kolor: srebrny, liczba biegunów: 14, przekrój żyły min.: 0,14 mm2, przekrój żyły maks.: 1,5 mm2, prąd obliczeniowy: 5 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane
Korzyści
- Przyszłościowa technika przyłączeniowa: napięcia do 1500 V
- Elastyczność użycia: przyłącza mogą być umieszczone z przodu lub z tyłu modułu akumulatora
- Szybka instalacja: brak oprzewodowania dzięki wtykowemu interfejsowi
- Bezpieczne instalowanie i serwisowanie: kompletna ochrona przeciwporażeniowa również w stanie niepodłączonym
- Trwałe połączenie: najwyższe bezpieczeństwo dzięki jednoznacznej widoczności prawidłowego podłączenia
Nowe produkty
GameChangers do przyłączania urządzeń
Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.
Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów
Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.
Złącza akumulatorowe do swobodnego oprzewodowania
Gniazda i złącza kablowe zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją nadają się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obrotu, ochronie przeciwporażeniowej i kodowaniu mechanicznemu zapewniają wysoką elastyczność i bezpieczeństwo przy podłączaniu biegunów akumulatora.
- Możliwość obrotu o 360°: idealne do elastycznego wyprowadzenia kabla
- Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
- Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
- Różne wersje kolorystyczne: lepsza identyfikowalność biegunów akumulatora
- Elastyczny montaż dzięki różnymi technikom przyłączeniowym z boku urządzenia
Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej
Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej ułatwiają instalację systemów modułów wsuwanych w zasobnikach energii. Złącza zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją podłącza się z tyłu modułu zasobnika. Są one przeznaczone do napięć systemowych do 1500 V.
- Szybka instalacja: bezpośrednie połączenie modułów akumulatora na szynie zbiorczej w szafie
- Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
- Różnorodne obszary zastosowania: modułowa budowa umożliwia różne natężenia prądu
- System modułów wsuwanych z wbudowany interfejsem: brak konieczności oprzewodowania podczas instalacji
Złącza akumulatorowe do domowych systemów magazynowania energii
Nowe złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.
• Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
• Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
• Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
• Różne kolory: łatwiejsza identyfikacja biegunów akumulatora
Zasobniki energii ze źródeł odnawialnych
Zasobniki energii umożliwiają zużycie własne energii ze źródeł odnawialnych niezależnie od momentu jej wytworzenia. Przyczyniają się w ten sposób znacząco do odciążenia sieci i wspierają dostarczanie energii odnawialnej do sieci elektrycznej. Aby umożliwić bezpieczne, szybkie i efektywne połączenie systemów zasobnikowych, konieczna jest specjalna, zoptymalizowana pod tym kątem technika przyłączeniowa.
Szybka i bezpieczna instalacja zasobników energii do 1500 V
Przyłącza do szyny zbiorczej i złącza akumulatorowe do zasobników energii są bezpieczne i ekonomiczne. Więcej dowiesz się z filmu.
Łatwe w instalacji złącza akumulatorowe
Zobacz, jak szybko i bezpiecznie przebiega instalacja zasobników energii przy użyciu złączy akumulatorowych i przyłączy do szyny zbiorczej firmy Phoenix Contact.