Złącza do zasobnika energii do łatwej instalacji systemów magazynowania energii

Złącza do zasobników energii

Szybka, bezpieczna i efektywna instalacja zasobników energii do aplikacji do 1500 V – przy użyciu wtykowych przyłączy akumulatora w postaci złączy szyny zbiorczej lub wtyków biegunowych. Sięgnij po korzyści obu technik przyłączeniowych do połączenia czołowego lub tylnego. Dzięki temu możesz zastosować złącza optymalne do swojej aplikacji.

Go to Product Detail Page for item 1231074
ES-C1F-C-CO1 - Złącze
ES-C1F-C-CO1 - Złącze
1231074

Złącze, Rodzina produktów: BPP, kolor: czerwony/czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1176276
ES-BPC-C 35 OG - Złącze
ES-BPC-C 35 OG - Złącze
1176276

Złącze, Rodzina produktów: BPC, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 35 mm2, przekrój żyły maks.: 35 mm2, napięcie znamionowe: 1500, prąd obliczeniowy: 160 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 9,7 mm, średnica przewodu maks.: 12,3 mm

Go to Product Detail Page for item 1231073
ES-C1M-C-CO2 - Złącze
ES-C1M-C-CO2 - Złącze
1231073

Złącze, Rodzina produktów: BPP, kolor: niebieski/czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd obliczeniowy: 38 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Korzyści

  • Przyszłościowa technika przyłączeniowa: napięcia do 1500 V
  • Elastyczność użycia: przyłącza mogą być umieszczone z przodu lub z tyłu modułu akumulatora
  • Szybka instalacja: brak oprzewodowania dzięki wtykowemu interfejsowi
  • Bezpieczne instalowanie i serwisowanie: kompletna ochrona przeciwporażeniowa również w stanie niepodłączonym
  • Trwałe połączenie: najwyższe bezpieczeństwo dzięki jednoznacznej widoczności prawidłowego podłączenia

Nowe produkty

Złącza akumulatorowe do zasobników domowych
Złącza serii BPC zabezpieczone przed zamianą polaryzacji

Złącza akumulatorowe do zasobników domowych

Podłączenie falownika z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji

Nowe złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 60 A
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V DC
  • Przekrój przewodów: 6 mm² … 16 mm²
  • Stopień ochrony: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Liczba cykli wtykania: 100

Korzyści

  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
  • Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
  • Różne kolory: łatwiejsza identyfikacja biegunów akumulatora

Złącza akumulatorowe

Bezpieczne połączenia dla systemów magazynowania energii

Złącze z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji z serii BPC nadaje się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obracania, stykom zabezpieczonym przed dotykiem i kodowaniu mechanicznemu, jednobiegunowe złącze oferuje szczególnie wysoką elastyczność i bezpieczeństwo podczas podłączania modułów akumulatorowych.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 400 A
  • Napięcie znamionowe: 1500 V
  • Przekrój przewodu: 16 mm² … 120 mm²
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • stopień ochrony IP 67
  • Cykle podłączania >100
  • Kodowanie kolorystyczne i mechaniczne
  • Klasa palności V0 wg UL94

Korzyści

  • Bezbłędne połączenie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu
  • Niezawodna instalacja dzięki wodoszczelności i stykom zabezpieczonym przed dotknięciem
  • Stałe przenoszenie mocy dzięki wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje
  • Elastyczność dzięki możliwości obrotu o 360° i różnym rodzajom przyłączy
  • Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi magazynów energii: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Bezpłatne próbki
Zamów indywidualną próbkę

Chcesz przetestować nasze rozwiązania do zasobników energii? Zamów bezpłatny zestaw próbek i przekonaj się, jak komfortowe w obsłudze są nasze złącza.

Zamów bezpłatne próbki
Złącza akumulatorowe
GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Złącza akumulatorowe do swobodnego oprzewodowania

Złącza akumulatorowe do swobodnego oprzewodowania

Gniazda i złącza kablowe zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją nadają się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obrotu, ochronie przeciwporażeniowej i kodowaniu mechanicznemu zapewniają wysoką elastyczność i bezpieczeństwo przy podłączaniu biegunów akumulatora.

  • Możliwość obrotu o 360°: idealne do elastycznego wyprowadzenia kabla
  • Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
  • Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
  • Różne wersje kolorystyczne: lepsza identyfikowalność biegunów akumulatora
  • Elastyczny montaż dzięki różnymi technikom przyłączeniowym z boku urządzenia
Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej

Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej

Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej ułatwiają instalację systemów modułów wsuwanych w zasobnikach energii. Złącza zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją podłącza się z tyłu modułu zasobnika. Są one przeznaczone do napięć systemowych do 1500 V.

  • Szybka instalacja: bezpośrednie połączenie modułów akumulatora na szynie zbiorczej w szafie
  • Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
  • Różnorodne obszary zastosowania: modułowa budowa umożliwia różne natężenia prądu
  • System modułów wsuwanych z wbudowany interfejsem: brak konieczności oprzewodowania podczas instalacji
Złącza zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją do domowych systemów magazynowania energii

Złącza akumulatorowe do domowych systemów magazynowania energii

Nowe złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.

• Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
• Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
• Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
• Różne kolory: łatwiejsza identyfikacja biegunów akumulatora

Zasobniki energii ze źródeł odnawialnych

Zasobniki energii umożliwiają zużycie własne energii ze źródeł odnawialnych niezależnie od momentu jej wytworzenia. Przyczyniają się w ten sposób znacząco do odciążenia sieci i wspierają dostarczanie energii odnawialnej do sieci elektrycznej. Aby umożliwić bezpieczne, szybkie i efektywne połączenie systemów zasobnikowych, konieczna jest specjalna, zoptymalizowana pod tym kątem technika przyłączeniowa.

Film: Zasobniki energii z przyłączami wtykowymi
Bezpieczna instalacja zasobników energii do 1500 V YouTube

Szybka i bezpieczna instalacja zasobników energii do 1500 V

Przyłącza do szyny zbiorczej i złącza akumulatorowe do zasobników energii są bezpieczne i ekonomiczne. Więcej dowiesz się z filmu.

Film: Instalacja złączy akumulatorowych
Łatwe w instalacji złącza akumulatorowe YouTube

Łatwe w instalacji złącza akumulatorowe

Zobacz, jak szybko i bezpiecznie przebiega instalacja zasobników energii przy użyciu złączy akumulatorowych i przyłączy do szyny zbiorczej firmy Phoenix Contact.

E-Paper
Rozwiązania dla zasobników energii

Zasięgnij informacji o dopasowanych układach elektronicznych i obudowach dla zasobników energii i znajdź odpowiednią technikę połączeń, która spełni Twoje wymogi. Przejrzyste tabele produktów ułatwią Ci dokonanie wyboru.

Otwórz e-Paper i pobierz broszurę
Zielona bateria z ikonami rozwiązań dla zasobników energii
Interaktywna mapa: Zasobniki domowe, zasobniki przemysłowe i duże zasobniki jako ogniwa łączenia sektorów energii
Zasobniki przemysłowe
W budynkach komercyjnych i fabrykach zasobniki energii wykorzystuje się od dawna jako moduły UPS. Nowe technologie powiększają obszar zastosowania w zarządzaniu energią. Pokrywanie obciążeń szczytowych z zasobników energii powoduje znaczne zmniejszenie kosztów energii w firmach.
Zasobniki przemysłowe
Duże zasobniki
Duże zasobniki są używane do wsparcia sieci. Umożliwiają one np. wysokie obciążenia szczytowe mimo niewystarczającej infrastruktury sieciowej, np. na stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Innym zastosowaniem dużych zasobników jest handel energią, tzn. magazynowanie lub dostarczanie energii w zależności od ceny prądu.
Duże zasobniki
Zasobniki domowe
Zasobnik energii połączony z systemem fotowoltaicznym pokazuje swoje pełne możliwości. Zwiększa to znacznie udział wytworzonej samodzielnie energii elektrycznej w zużyciu prądu, a w przypadku awarii sieci publicznej zapewnia ciągłość zasilania.
Zasobniki domowe