ES-C1F-C-CO1 - Złącze
1231074

Złącze, Rodzina produktów: BPP, kolor: czerwony/czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne