Technika przyłączeniowa do systemów magazynowania energii Zasobnik energii: klucz do łączenia sektorów energii.

Technika przyłączeniowa do systemów magazynowania energii

Kluczową rolę w realizacji łączenia sektorów energii odgrywają zasobniki energii elektrycznej. W swoim rozwiązaniu do akumulacji energii zdaj się na innowacyjną technikę połączeń Phoenix Contact.

Mężczyzna z zieloną baterią i ikonami łączenia sektorów energii

Dlatego jesteśmy właściwym partnerem

  • Jako prekursor w tej dziedzinie i dostawca wiodących rozwiązań do łączenia sektorów energii będziemy towarzyszyć Ci w drodze do świata neutralnego pod względem emisji CO2
  • Z nami zrealizujesz indywidualne rozwiązania do połączenia zasobnika energii i aplikacji Power-to-X
  • Zaufaj niezawodnej technice połączeń do bezpiecznego oprzewodowania zasobników energii na minimalnej przestrzeni
  • Z pomocą naszych ekspertów w dziedzinie zasobników energii zidentyfikujesz możliwości optymalizacji
White paper
Zasobnik energii: klucz do łączenia sektorów energii

Dowiedz się w white paper, co jest ważne przy wyborze, projektowaniu i eksploatacji systemów magazynowania energii. Tematyka obejmuje między innymi zwiększenie bezpieczeństwa zasilania poprzez baterie i procesy Power-to-X, jak również wybór odpowiedniej techniki przyłączeniowej.

Pobierz bezpłatny white paper
Zasobniki energii z turbinami wiatrowymi i panelami słonecznymi

Duże zasobniki


Komponenty do oprzewodowania modułów baterii

Do niezawodnej dystrybucji przepływu energii w module akumulatorów są konieczne niezawodne i niskostratne połączenia. Do efektywnego podłączenia linii sygnałowych stosuje się innowacyjne techniki przyłączeniowe. Złącza do transmisji danych zgodne z aktualnymi standardami gwarantują wysoką odporność na defekt.

Interaktive Image Map: Złącza do zasobników energii w szafie akumulatorów
Złącza akumulatorowe
Gniazda i złącza kablowe zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją nadają się idealnie do zasobników energii.
Dowiedz się więcej.
Złącza akumulatorowe
Przyłączanie sygnałów przy użyciu zacisku samonacinającego
Złącza firmy Phoenix Contact zapewniają bezpieczne i niezawodne przesyłanie informacji.
Dowiedz się więcej.
Przyłączanie sygnałów przy użyciu zacisku samonacinającego
Terminale przyłączeniowe do PCB obsługiwane dźwigienką
Niespotykany dotąd komfort dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB serii LPT.
Dowiedz się więcej.
Terminale przyłączeniowe do PCB obsługiwane dźwigienką
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Niespotykany dotąd komfort dzięki terminalom przyłączeniowym i złączom do PCB serii LPC.
Dowiedz się więcej.
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Złącza typu płytka-płytka
Solidne złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH.
Dowiedz się więcej.
Złącza typu płytka-płytka
Przyłączanie sygnałów przy użyciu technologii Push-in
Komfortowe terminale przyłączeniowe do PCB w kompaktowych rozmiarach.
Dowiedz się więcej.
Przyłączanie sygnałów przy użyciu technologii Push-in
Złącza okrągłe
Większa elastyczność przyłączania urządzenia oraz oprzewodowania systemu.
Dowiedz się więcej.
Złącza okrągłe
Złącza do Ethernetu jednoparowego
Znormalizowane interfejsy SPE nadają się idealnie do efektywnego przesyłania danych.
Dowiedz się więcej.
Złącza do Ethernetu jednoparowego
Duże zasobniki

Duże zasobniki są wykorzystywane do wspomagania sieci. Umożliwiają one np. wysokie obciążenia szczytowe mimo niewystarczającej infrastruktury sieciowej, np. na stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Innym zastosowaniem dużych zasobników jest magazynowanie lub dostarczanie energii w zależności od ceny prądu w handlu energią.

Każdy poziom zasobnika energii musi spełniać inne wymagania
pod względem techniki przyłączeniowej do sygnałów, danych i zasilania. Poniższe dwa przykłady zastosowań dla oprzewodowania modułów baterii oraz podłączenia szafy akumulatorowej ilustrują wszechstronność oprzewodowania urządzeń i obiektowego.

Komponenty do modułu wsuwanego systemu zarządzania akumulatorami

Moduł wsuwany systemu zarządzania akumulatorami zapewnia samoczynne połączenie z tyłu z całym systemem bez zagrożenia dla instalatora. Z przodu poszczególne moduły akumulatorowe w szafie są podłączane przy użyciu efektywnych i wygodnych przyłączy wtykowych. Do oprzewodowania wewnętrznego komponentów do zasilania, sygnałów i danych stosowane są innowacyjne techniki przyłączeniowe dla szybkich i niezawodnych procesów produkcyjnych.

Interaktywna mapa: Technika przyłączeniowa do zasobników energii
Złącza akumulatorowe
Gniazda i złącza kablowe zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją nadają się idealnie do zasobników energii.
Dowiedz się więcej
Złącza akumulatorowe
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Niespotykany dotąd komfort dzięki terminalom przyłączeniowym i złączom do PCB serii LPT i LPC.
Dowiedz się więcej
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Złącza typu płytka-płytka
Solidne złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH.
Więcej na temat złączy typu płytka-płytka
Złącza typu płytka-płytka
Złącza żeńskie IDC do złączy BTB
Konfekcjonowane złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym do natychmiastowej instalacji w urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Złącza żeńskie IDC do złączy BTB
Gniazda RJ45 do PCB
Niezawodna transmisja danych z różnymi możliwościami podłączenia, np. montaż SMD lub lutowanie na fali.
Dowiedz się więcej
Gniazda RJ45 do PCB
Wtyki przelotowe
Nasza oferta złączy do PCB obejmuje różne opcje przyłączania: od popularnego przyłącza śrubowego poprzez szybkozłącze IDC, po innowacyjną technologię Push-in.
Dowiedz się więcej
Wtyki przelotowe
Wkładka żeńska RJ45
Niezawodna transmisja danych w solidnej konstrukcji, 10 Gb/s, CAT6A, konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi dzięki przyłączu IDC.
Dowiedz się więcej
Wkładka żeńska RJ45
Uniwersalne przetworniki pomiarowe prądu
Za pomocą przetworników pomiarowych prądu i napięcia MCR prądy i napięcia stałe, przemienne oraz odkształcone są przetwarzane na znormalizowany sygnał analogowy.
Dowiedz się więcej
Uniwersalne przetworniki pomiarowe prądu
Podłączenie do szyny zbiorczej
Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej ułatwiają instalację systemów modułów wsuwanych w zasobnikach energii.
Dowiedz się więcej
Podłączenie do szyny zbiorczej

Zasobniki domowe


Złącza do Power Control Unit w zasobniku domowym

Jednostka Power Control Unit jest centralnym elementem sterującym zasobnikiem domowym. Organizuje on procesy ładowania i rozładowywania modułów bateryjnych oraz zapewnia ich bezpieczny stan roboczy. W tym celu monitoruje prądy i napięcia, a także temperaturę w modułach.

Interaktive Image Map: Power Control Unit w zasobniku domowym
EtherCAT P
Złącze do PCB DMCC 0,5 oferuje właściwości transmisji Cat5 i kwalifikację EtherCAT P.
Dowiedz się więcej.
EtherCAT P
Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPTAF o niewielkiej wysokości
Niewielka wysokość terminalu przyłączeniowego do PCB SPTAF jest idealna do zasobników energii i niskich modułów.
Dowiedz się więcej.
Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPTAF o niewielkiej wysokości
Złącza typu płytka-płytka
Solidne złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH umożliwiają ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych.
Dowiedz się więcej.
Złącza typu płytka-płytka
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Poczuj niespotykany dotąd komfort dzięki terminalom przyłączeniowym i złączom do PCB serii LPC.
Dowiedz się więcej.
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Wtyki przelotowe
Nasza oferta złączy do PCB obejmuje różne opcje przyłączania: od popularnego przyłącza śrubowego poprzez szybkozłącze IDC, po innowacyjną technologię Push-in.
Dowiedz się więcej
Wtyki przelotowe
Złącza RJ45
Kompaktowe złącza RJ45 i kable krosowe umożliwiają transfer danych z dużą prędkością do 10 Gb/s.
Dowiedz się więcej.
Złącza RJ45
Złącza do okablowania DC i AC
Asortyment sięga od techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, poprzez złącza DC do okablowania obiektowego, po przyłącza urządzeń do sygnałów, danych i zasilania.
Dowiedz się więcej.
Złącza do okablowania DC i AC
Zasobniki domowe

Rozwiązania do zasobników domowych

Zasobnik energii połączony z systemem fotowoltaicznym pokazuje swoje pełne możliwości. Zwiększa to znacznie udział wytworzonej samodzielnie energii elektrycznej w zużyciu prądu. A w przypadku awarii sieci publicznej zapewnia ciągłość zasilania.

Obecne zasobniki domowe mają zazwyczaj budowę modułową. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja umożliwia szybką i bezpieczną instalację oraz łatwe dodawanie kolejnych modułów baterii. Do tego celu szczególnie nadają się samoznajdujące systemy złączy hybrydowych. Zawierają one wszystkie niezbędne złącza dla modułów pamięci i łączą się automatycznie po ułożeniu poszczególnych modułów.

Złącza do modułów baterii zasobników domowych

Moduły bateryjne są sercem zasobników energii. Zawierają one ogniwa baterii, w których ładunek elektryczny jest przechowywany w postaci energii chemicznej. Każdy moduł baterii posiada funkcję równoważenia ogniw, aby utrzymać wszystkie ogniwa baterii w tym samym poziomie naładowania.

Interaktive Image Map: Moduł baterii zasobnika domowego
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Poczuj niespotykany dotąd komfort dzięki terminalom przyłączeniowym i złączom do PCB serii LPC.
Dowiedz się więcej.
Złącza do PCB obsługiwane dźwigienką
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Skorzystaj z wszechstronnych rozwiązań w zakresie techniki przyłączeniowej w różnych kształtach, kolorach i opcjach połączeń, jak również z naszego bogatego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i produkcji dla Twojego indywidualnego rozwiązania.
Dowiedz się więcej.
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Bezpłatne próbki
Zamów indywidualną próbkę

Chcesz przetestować nasze rozwiązania do zasobników energii? Zamów bezpłatny zestaw próbek i przekonaj się, jak komfortowe w obsłudze są nasze złącza.

Zamów bezpłatne próbki
Złącza akumulatorowe

Podstawowy element All Electric Society


Kluczem do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji CO2 jest efektywne wykorzystanie energii odnawialnych. Podstawą są systemy akumulacji energii. Niezawodność i efektywność systemów akumulacyjnych zależą również od okablowania i połączeń elektrycznych. Tworzą one układ krążenia zasobnika energii.

Dr Rüdiger Meyer, Eksperci w dziedzinie systemów akumulacji energii
Dr Rüdiger Meyer, ekspert w dziedzinie systemów akumulacji energii w firmie Phoenix Contact

Dr Rüdiger Meyer, ekspert w dziedzinie systemów akumulacji energii w firmie Phoenix Contact

Pytania i odpowiedzi na temat systemów magazynowania energii Na wiele pytań możemy odpowiedzieć od razu. Wystarczy zajrzeć do naszych FAQ. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, skontaktuj się z nami.

Duże zasobniki
Tabliczka „Security on Board”
Technik kontroluje systemy magazynowania energii
Montaż złącza akumulatorowego
Złącza do zasobników energii
Duże zasobniki

Zasobniki energii są wykorzystywane do różnych celów – na przykład do zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku awarii sieci. Systemy magazynowania energii mają do odegrania ważną rolę w transformacji energetycznej, zwłaszcza przy zwiększonym wykorzystaniu energii odnawialnych. Energia odnawialna nie jest bowiem dostępna zawsze w wymaganej ilości. Podaż i popyt na energię elektryczną często nie pokrywają się w czasie. Zasobniki energii mogą skompensować to przesunięcie czasowe, magazynując nadwyżkę prądu z energii słonecznej i wiatrowej i udostępniając ją w momencie, gdy zapotrzebowanie na energię z sieci jest wyższe niż jej podaż.

Tabliczka „Security on Board”

Pomimo sporadycznych doniesień o pożarach lub innych wypadkach, systemy magazynowania energii nie stanowią istotnego zagrożenia. Nowoczesne systemy magazynowania energii są produkowane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami oraz instalowane i uruchamiane przez specjalistów. Nie można jednak zapomnieć, że akumulatorowe systemy magazynowania energii to urządzenia i systemy zawierające dużą ilość energii. Niedozwolone ingerencje, celowe zniszczenie lub omijanie zabezpieczeń mogą prowadzić do powstania niebezpiecznego stanu. Producenci uwzględniają jednak nawet takie scenariusze, tworząc analizy rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA).

Technik kontroluje systemy magazynowania energii

Jak większość urządzeń i systemów technicznych, również systemy magazynowania energii wymagają regularnych kontroli i przeglądów. W zależności od rodzaju zastosowanego akumulatora przegląd może ograniczać się do kontroli wizualnej, sprawdzenia dokręcenia połączeń śrubowych itd., tak jak w przypadku popularnych akumulatorów litowo-jonowych. W innych systemach czasochłonność może być wyższa. Na przykład w akumulatorach kwasowo-ołowiowych konieczne jest regularne kontrolowanie i uzupełnianie elektrolitu.

Montaż złącza akumulatorowego

Złącza akumulatorowe firmy Phoenix Contact można podłączać i odłączać w dowolnej orientacji. Dodatkowo już po podłączeniu można je obracać o 360°. W znaczącym stopniu ułatwia to montaż i serwisowanie. Zwiększa również elastyczność w projektowaniu systemu.

Złącza do zasobników energii

Niezamierzone odwrócenie biegunowości złącza akumulatora może spowodować ogromne szkody, a w skrajnym przypadku zagrożenie życia i zdrowia. Dlatego złącza akumulatorowe firmy Phoenix Contact są oznaczone kolorami i kodowane mechanicznie. Plus pasuje tylko do plusa, a minus tylko do minusa. Co więcej, nie można również zewrzeć obu biegunów. Dzieje się tak dlatego, że wysoka zawartość energii w akumulatorze w przypadku awarii spowodowałaby stopienie się przewodów i z dużym prawdopodobieństwem zapalenie się instalacji.

White paper
Zasobnik energii: klucz do łączenia sektorów energii

Dowiedz się w white paper, co jest ważne przy wyborze, projektowaniu i eksploatacji systemów magazynowania energii. Tematyka obejmuje między innymi zwiększenie bezpieczeństwa zasilania poprzez baterie i procesy Power-to-X, jak również wybór odpowiedniej techniki przyłączeniowej.

Pobierz bezpłatny white paper
Zasobniki energii z turbinami wiatrowymi i panelami słonecznymi