Przyłącze śrubowe z tulejką naprężającą umożliwia łączenie aplikacji przemysłowych o wysokich wymaganiach pod względem niezawodności połączenia z najpopularniejszym na świecie rodzajem przyłącza. Przyłącze śrubowe pozwala na uzyskanie bardzo dużych sił docisku każdej powierzchni styku niezależnie od przekroju przewodu.
Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 232 A, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 25 mm, kolor: szary. Zewnętrzna połowa złączki z kołnierzem przykręcanym