cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20100423Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 |
CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
10 - 3 | ||||
Usegroup C | ||||
10 - 3 |