UW 25-F
-
Ścianka kołnierzowa
3074541
Kołnierz, liczba biegunów: 0, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. Aby być w stanie rozpoznać i wyeliminować zagrożenia, personel musi znać podstawy elektrotechniki. |
| • Przestrzegać podanych tu danych technicznych oraz dokumentów w sekcji „Do pobrania“. W materiałach do pobrania można znaleźć ważne informacje, np. instrukcje montażu, rysunki techniczne i dane 3D. | |
| • Kołnierz do wprowadzania przewodu nie jest zabezpieczony przed dotknięciem palcem. Nigdy nie podłączać i nie odłączać złączki szynowej pod napięciem. Podjąć odpowiednie środki ochrony przeciwporażeniowej. | |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Rodzina produktów | BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE |
| Liczba biegunów | 0 |
| Raster | 0 mm |
| Właściwości | |
| Prąd znamionowy IN | 101 A |
| Napięcie znamionowe UN | 630 V |
| Napięcie znamionowe (III/3) | 630 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Raster | 15,1 mm |
| 15,1 mm |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Jakość powierzchni | ocynowana |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| Kolor (Obudowa) | szary (7042) |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
| Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Przyłącze 1 | |
| Materiał izolacyjny | PA |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Badanie nagrzewania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 1. Koordynacja izolacji | |
| Zastosowanie | bez płytki dystansowej |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 630 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 5,5 mm |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 8 mm |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 2. Koordynacja izolacji | |
| Zastosowanie | z płytką dystansową |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 800 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 8 mm |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 10 mm |
| Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba wyciągania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 6 mm² / sztywny / > 80 N |
| 10 mm² / giętki / > 90 N | |
| 35 mm² / linka / > 190 N | |
| 25 mm² / giętki / > 135 N | |
| Badanie odporności na drgania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
| Przyspieszenie | 30g |
| Czas trwania udaru | 18 ms |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Badanie rozżarzonym drutem | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Czas działania | 30 s |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Grubość zmian | 1 mm...6 mm |
| Numer artykułu | 3074541 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | AAHZBA |
| Klucz produktu | AAHZBA |
| GTIN | 4046356421812 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,92 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,028 g |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław