UW 25/S - Złącze przepustowe
3073377

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 101 A, przekrój: 6 mm2 - 35 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 15,1 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność