Przyłącze Push-Lock Technika przyłączeniowa Push-Lock zapewnia łatwe i bezpieczne przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi.

Przyłącze Push-Lock złącza M12

Korzyści

  • Podłączanie drutów i linek z tulejką i bez tulejki bez użycia narzędzi
  • Intuicyjne przyłączanie przewodów dzięki kodowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigni stykowych
  • Długotrwale stabilne i odporne na wibracje połączenie PE i ekranowanie 360°
  • Wysokie siły wyciągnięcia przewodu dzięki sprawdzonej technologii sprężynowej
  • Łatwe wypinanie przewodu bez użycia narzędzi

Szczegóły przyłącza Push-Lock

Przyłącze Push-Lock umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych wszelkiego rodzaju poprzez lekkie, bezpośrednie wpinanie lub otwieranie dźwigni w prosty sposób i bez użycia narzędzi.

Za pomocą dźwigni można łatwo podłączyć linki bez tulejki lub przewodu o dużym przekroju. W tym celu punkt zaciskowy otwiera się całkowicie dźwigienką. Pozostaje on w pozycji otwartej. Do przyłączenia przewodu dźwignia zostaje zamknięta. Druty i przewody zakończone tulejką można podłączać łatwo bez użycia narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie. Nie jest do tego potrzebne uprzednie otwarcie zacisku. Sprawdzony zacisk sprężynowy gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie odporne na wibracje. Aby wypiąć podłączony przewód, należy przesunąć dźwignię do pozycji otwartej i otworzyć punkt zaciskowy. Przewód można wyciągnąć następnie bez użycia siły. Wszystkie metalowe części przyłącza są wykonane z niekorodujących materiałów.

Nasze produkty z przyłączem Push-Lock


Złącza okrągłe z przyłączem Push-Lock

Złącza okrągłe z przyłączem Push-Lock

Do oprzewodowania sygnałów, danych i zasilania przy użyciu złączy okrągłych Push-Lock M8 i M12 nie jest potrzebny wkrętak ani trzecia ręka. Metoda bezpośredniego wetknięcia umożliwia łatwe podłączanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce bez użycia narzędzi.

Do podłączenia drutów lub przewodów o dużym przekroju oraz do wypięcia już podłączonego przewodu wystarczy jedynie otworzyć punkt zaciskowy za pomocą dźwigienki. Uchwyt stykowy jest oznaczony kolorystycznie i numerycznie. Ułatwia to przypisanie przewodów i pomaga uniknąć błędów przy podłączaniu. Pewne i bezpieczne połączenie jest gwarantowane przez trwale stabilną, określoną siłę styku.

Złącza IPD z przyłączem Push-Lock

Złącza IPD z przyłączem Push-Lock

Złącza IPD z przyłączem Push-Lock oferują wygodne rozwiązania do oprzewodowania poza szafą sterowniczą. Dzięki technologii Push-Lock zarówno druty, jak i linki można podłączać bez użycia narzędzi – szybko, bezpiecznie i intuicyjnie. Prosta obsługa znacznie skraca czas instalacji.

Kolorowy mechanizm dźwigniowy ułatwia otwieranie i zamykanie punktu zaciskowego. Umożliwia to łatwe podłączanie i wypinanie również przewodów linkowych. Kompaktowa konstrukcja złączy IPD jest idealna do zastosowań w ograniczonej przestrzeni.