Przyłącze sprężynowe Przyłącze sprężynowe umożliwia szybkie i odporne na wibracje podłączanie przewodów.

Przyłącze sprężynowe złączki szynowej

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze
  • Potwierdzona odporność na wibracje dzięki sprężynowym elementom stykowym
  • Wysoka jakość połączenia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów
  • Przyłączanie przewodów o przekroju znamionowym z tulejką lub bez tulejki dzięki maksymalnej przestrzeni przyłączeniowej

Szczegóły przyłącza sprężynowego

Połączenia sprężynowe firmy Phoenix Contact to wysoki komfort przyłączania i intuicyjna obsługa. Przyłącze sprężynowe nadaje się idealnie do prostego i bezpiecznego oprzewodowania wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,08 do 185 mm². Cechą charakterystyczną połączeń sprężynowych jest sprężynowy styk przewodu. Siła styku jest wyznaczona przez sprężynę.

Nasze produkty z przyłączem sprężynowym


Złączka szynowa z przyłączem sprężynowym

Złączka szynowa ST 2,5

Złączki szynowe

W technologii sprężynowej sprężyna jest otwierana za pomocą wkrętaka przez kanał obsługowy. Wkrętak jest zamocowany w otwartym punkcie zaciskowym. Użytkownik ma dwie ręce wolne i może podłączyć również linkę bez tulejki. Unieruchomiony wkrętak utrzymuje punkt zaciskowy w pozycji otwartej i ułatwia orientację wzrokową. Po usunięciu narzędzia sprężyna dociąga przewód do szyny zbiorczej. Wypięcie przewodu odbywa się na tej samej zasadzie.

Przyłącze sprężynowe przy przyłączu PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Otwarcie sprężyny odbywa się za pomocą wkrętaka poprzez kanał obsługowy. Wkrętak jest unieruchomiony w otwartym punkcie zaciskowym i umożliwia wygodne przyłączenie wszystkich typów przewodów. Po wyjęciu wkrętaka sprężyna dociska przewód do szyny zbiorczej i zapewnia długotrwałe, stabilne połączenie dzięki określonej sile nacisku.

Nasze produkty z przyłączem PowerTurn


Złączka wysokoprądowa z przyłączem Power-Turn

PTPOWER 185

Złączki szynowe

Technika połączeń sprężynowych PowerTurn umożliwia łatwe i szybkie przyłączanie grubych przewodów o przekroju od 16 do 185 mm² za pomocą wkrętaka i jednego ruchu dźwigni. Maksymalnie trzy sprężyny dociskowe wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej w połączeniu z pryzmatycznym dnem korpusu zacisku oraz zastosowanie wysokogatunkowego stopu to elementy zapewniające stabilne i trwałe przyłącze przewodu odporne na wibracje.

Nasze produkty z przyłączem T-LOX


Przyłącze sprężynowe w wysokoprądowych złączkach przepustowych

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Przewody o przekroju od 35 mm² można podłączać bez większego wysiłku. Punkt zaciskowy jest otwarty do góry, co zapewnia jego dobrą widoczność. Oznacza to, że do punktu zaciskowego można wsunąć wygodnie od góry i podłączyć nawet krótkie przewody lub linki. Dźwignię w kontrastowym kolorze wciska się wkrętakiem.

Nasze produkty z przyłączem SUNCLIX


Przyłącze sprężynowe w złączach fotowoltaicznych

Złącza fotowoltaiczne

Przyłącze sprężynowe SUNCLIX nie wymaga izolatora, dźwigni ani naprężonej stale sprężyny. Sam element sprężynowy jest zamontowany obrotowo i jest dociskany do przewodu aż do zatrzaśnięcia. Dzięki temu przyłącze sprężynowe SUNCLIX jest bardzo elastycznym stykiem.