Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe do przeprowadzania wysokich prądów przez ściankę obudowy

Złączki przepustowe firmy Phoenix Contact umożliwiają przeprowadzenie dużych prądów i napięć przez ścianki o grubości od 1 mm do 6 mm. Dzięki różnym rodzajom przyłącza zapewniają one najwyższą elastyczność podłączania przewodów. Niezależnie od sytuacji montażowej złączki przepustowe oferują odpowiednie rozwiązanie i bezpieczną technikę połączeniową przy łatwym montażu.

Go to Product Detail Page for item 0708616
DFK/DP-4 - Złącze przepustowe
DFK/DP-4 - Złącze przepustowe
0708616

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6,15 mm, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 0708357
DFK 4 - Złącze przepustowe
DFK 4 - Złącze przepustowe
0708357

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6,15 mm, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 0708030
DFK/DP-4,8 - Złącze przepustowe
DFK/DP-4,8 - Złącze przepustowe
0708030

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6 mm, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 0708014
DFK/DP-2,8 - Złącze przepustowe
DFK/DP-2,8 - Złącze przepustowe
0708014

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6 mm, kolor: szary

Korzyści

  • Prosty montaż: część zewnętrzną i wewnętrzną złączki łączy się ze sobą przez ściankę bez użycia narzędzi
  • Łatwe wykonywanie oznaczników: gniazdo na oznacznik zintegrowane w obudowie do jednoznacznego oznakowania ułatwia instalację i konserwację
  • Komfortowe tworzenie bloków: przy użyciu wersji z kołkami można tworzyć łatwo konfekcjonowane bloki z 1-pinowych złączek przepustowych
  • Mocowanie śrubowe lub kołnierzowe: większa elastyczność dzięki alternatywnemu sposobowi mocowania wewnątrz lub n zewnątrz urządzenia, do zastosowań o podwyższonym obciążeniu mechanicznym
  • Wysoka szczelność nawet przy niskiej lepkości masy zalewowej: złączki zalewane przeznaczone specjalnie do wymogów urządzeń zalewanych

Przegląd najważniejszych cech

Złączki przepustowe firmy Phoenix Contact z dopuszczeniem UL umożliwiają bezpieczne i niezawodne przesyłanie dużych prądów przez ściankę. Różne możliwości montażu, różnorodne techniki przyłączeniowe oraz funkcje komfortowe zapewniają wysoką elastyczność producentom urządzeń. Dzięki temu można dobrać odpowiednią technikę przyłączania urządzeń do swojej aplikacji.

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Przekroje przewodów 4 mm² (AWG 10) do 95 mm² (AWG 3/0)
Prądy do 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Napięcia do 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Rodzaje przyłączy Z przyłączem śrubowym, sprężynowym i zaciskiem T-LOX do różnych kierunków przyłączania
Grubości ścianki 1 do 6 mm
Konfigurator wysokoprądowych złączek przepustowych obsługiwany na tablecie

Konfigurator wysokoprądowych złączek przepustowych

Stwórz indywidualną wysokoprądową złączkę przepustową na bazie elementów standardowych. Sięgnij po liczne możliwości indywidualizacji, mocowania i nadruku.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Wysokoprądowe złączki przepustowe oparte na technice przyłączeniowej T-LOX

Zobacz złączki przepustowe serii TW 50 i TW 95. Technika przyłączeniowa T-LOX umożliwia niezawodne i komfortowe przyłączanie przewodów o przekroju od 25 do 95 mm².

Przyłącze urządzeń do dużych prądów

Przyłącze urządzeń do dużych prądów

Terminale przyłączeniowe do PCB i złączki przepustowe umożliwiają szybkie, łatwe i bezpieczne podłączanie dużych prądów i napięć. Korzystaj z dużej swobody przy planowaniu i realizacji techniki przyłączeniowej przez ścianę obudowy.

Broszura
Przegląd całej oferty

Poznaj szczegółowo różnorodność produktów z portfolio COMBICON na ponad 500 stronach elektronicznego katalogu produktów. W ten sposób zawsze znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową do transmisji sygnałów i danych do swojej aplikacji.

Otwórz katalog
Różne terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe

Różne techniki przyłączeniowe do przepustu kablowego Oferta wysokoprądowych złączek przepustowych wyróżnia się dużą różnorodnością możliwych opcji przyłączy – do wyboru jest popularne przyłącze śrubowe lub innowacyjne szybkozłącze.

Przykładowy widok przyłącza śrubowego z tulejką naprężającą
Przykładowy widok przyłącza sprężynowego Push-in
Przykładowa ilustracja przyłącza Push-Lock
Przykładowa ilustracja zacisku T-LOX
Przykładowy widok przyłącza śrubowego z tulejką naprężającą

Przyłącze śrubowe z tulejką naprężającą umożliwia łączenie aplikacji przemysłowych o wysokich wymaganiach pod względem niezawodności połączenia z najpopularniejszym na świecie rodzajem przyłącza. Przyłącze śrubowe pozwala na uzyskanie bardzo dużych sił docisku każdej powierzchni styku niezależnie od przekroju przewodu.

Więcej na temat przyłącza śrubowego
Przykładowy widok przyłącza sprężynowego Push-in

Przyłącze sprężynowe Push-in zostało zaprojektowane do bezpośredniego podłączania drutów lub linek zakończonych tulejką bezpośrednio bez użycia narzędzi. Specjalny kształt sprężyny przyłącza Push-in pozwala na łatwe wetknięcie przewodów z tulejką o przekroju od 0,34 mm².

Więcej na temat przyłącza sprężynowego Push-in
Przykładowa ilustracja przyłącza Push-Lock

Sprężyna Push-Lock umożliwia łatwe przyłączanie przewodów drutów i linek z tulejkami lub bez tulejek bez użycia narzędzi. Przewód wsuwa się po prostu w otwarty punkt zaciskowy, a naciśnięcie dźwigni powoduje jego pewne przyłączenie przez sprężynę Push-Lock. Alternatywnie przewód można wsunąć również w zamknięty punkt zaciskowy z wykorzystaniem techniki Push-in.

Więcej na temat przyłącza Push-Lock
Przykładowa ilustracja zacisku T-LOX

Szybkozłącze T-LOX umożliwia podłączanie przewodów o dużych przekrojach bez użycia siły. Jego działanie jest oparte na sprężynie wytwarzającej z góry ustaloną siłę styku. Umożliwia to komfortowe wsunięcie przewodu w punkt zaciskowy.

Więcej na temat przyłącza T-LOX

Łatwy montaż na ściance urządzenia Sposób montażu decyduje o stabilności złączki przepustowej. Do bezpiecznego montażu złączki przepustowe mocuje się bez użycia narzędzi w otworze montażowym. Przy wysokim obciążeniu mechanicznym w zależności od budowy urządzenia złączki serii UW i PW można przymocować dodatkowo.

Zatrzask wysokoprądowej złączki przepustowej przez ściankę
Śruby mocujące wysokoprądowej złączki przepustowej
Mocowanie kołnierzowe wysokoprądowych złączek przepustowych
Zatrzask wysokoprądowej złączki przepustowej przez ściankę

Złączki składają się z części zewnętrznej i wewnętrznej. Łączy się je w prosty sposób bez użycia narzędzi poprzez ścianę urządzenia. Ich precyzyjny raster zapewnia mocne osadzenie niezależne od grubości ścianki.

Więcej o metodach montażu
Śruby mocujące wysokoprądowej złączki przepustowej

Do zastosowań o zwiększonym narażeniu na czynniki mechaniczne są dostępne śruby mocujące do wnętrza urządzenia.

Więcej o metodach montażu
Mocowanie kołnierzowe wysokoprądowych złączek przepustowych

Do zastosowań o zwiększonym narażeniu na czynniki mechaniczne są dostępne kołnierze mocujące na zewnątrz urządzenia.

Więcej o metodach montażu

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Wysokoprądowe złączki przepustowe umożliwiają kompaktowe rozwiązania między innymi w następujących aplikacjach:

Zasilacze
Falowniki
Filtry sieciowe
Systemy napędowe
Falowniki fotowoltaiczne