cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19900730| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6,15 mm, kolor: szary
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||