Med denna plint har du en kostnadseffektiv 8-kanalig ingångsmodul för resistiva temperaturgivare
Modulen stöder platina- och nickelgivare enligt DIN och SAMA-riktlinjerna. Med platinagivarna stöds förutom Pt 100, Pt 500 och Pt 1000 även Pt 10000 (t.ex. från byggnadsteknik) och många andra mäthuvuden. Givarnas anslutning utförs med 2- eller 3-ledarteknik.
Beskrivningen av mättemperaturen sker över 16-bitars värden per kanal (2 x 4 kanaler i processdatamultiplex) eller via 16 bitar per kanal med PCP-kommunikation.
Funktionsblock och programexempel om ämnet analogvärdesbearbetning finns i programvarubibliotek på CD "CD AS SW LIB".
Inline-plinten kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkbandet ZBF6... resp märkremsan ZBFM...
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Inline-funktionsplint
2862916
Inline analog inmatningsplint, 8 kanaler, RTD (resistiv givare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik, överföringshastighet 2 Mbaud
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
8 ingångar för resistiva temperaturgivare och linjära motstånd upp till 20 kΩ
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Diagnos- och statusindikeringar
Robusta ingångar som är perfekta för användning i tuff industrimiljö med EMC-belastning
Temperatur- och motståndsmätning i millisekund-området
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA