Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Med den här plinten kan du skapa en delkrets (segmentkrets) inuti en huvudkrets. Plinten är inte avsedd för spänningsmatning. Därför saknar den element som skyddar mot polförväxling och överspänning. Plinten har en LED för bussdiagnostik. Den använder två ingångsdatabitar som anger den elektroniska säkringens status.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD
-
Inline-plint
2861182
Inline segmentplint, utan tillbehör, 24 V DC, överföringshastighet 2 MBaud, elektronisk säkring
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Automatisk uppbyggnad av en segmentkrets inom huvudkretsen
Diagnos- och statusindikeringar
Avsäkring av segmentkretsen genom en elektronisk säkring med kortslutningsströmbegränsning