PT-IQ-2X2-12DC-UT
-
Överspänningsskydd
2800984
Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två 2-tråds jordpotentialfritt drivna signalkretsar. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Fjärrsignaleringen och DIN-skenekontaktens strömförsörjning skapas när modulen hakas på DIN-skenekontakten. |
Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
Produktfamilj | PLUGTRAB IQ |
IEC provklass | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
Ledarpar per modul | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 12 V DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,7 mm |
Höjd | 91 mm |
Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 1 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kåpans material | PA 6.6 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Märkström | 700 mA (50 °C) |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 1 µA (i signalkretsen) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 2 µA (per signalkrets) |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 10 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 2,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 110 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 50 A) | |
Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 50 V (C2 - 10 kA) | |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 600 kHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 4 nF |
Motstånd per krets | 1,2 Ω ±5 % |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
Nödvändig försäkring maximal | 800 mA (FF) |
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Puls-återställningstid (ledare-ledare) | ≤ 25 ms |
Puls-återställningstid (ledare-jord) | ≤ 50 ms |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2000 + A1:2008, modifierat |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-21 |
Anmärkning | 2001 + A1:2009 |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | 2007 + A1:2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Anmärkning | 2005 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2800984 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL2151 |
Produktnyckel | CL2151 |
GTIN | 4046356665728 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 120 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 120 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Ändstöd 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Kretskortsanslutning 1881354
-
SSA 3-6 - Skärmanslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skärmanslutning 2839512
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Skyddsplugg 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN-skenekontakt 2906878
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge