IB ST ZF 24 BDO32/2 - I/O-modul
2750691

INTERBUS-ST-digital-utgångsmodul, 32 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 2-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Diagnos- och statusindikeringar
Galvanisk isolation
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
32 digitala utgångar
Märkström per utgång: 500 mA